𝑖Technologie RPickTool posouvá robotiku na novou úroveň obratnosti. Tím, že roboty vybavuje integrovaným systémem robotického vidění, jim dává jakousi "koordinaci oko-ruka" podobnou té lidské. Díky tomu může několik robotů bez problémů spolupracovat, přesně měřit, třídit a vybírat jednotlivé díly, které se pohybují po dopravníku vysokou rychlostí. Tato technologie mění pravidla hry pro operace vychystávání a balení a nabízí novou úroveň efektivity a automatizace.
Poznatky
Klíčové výhody
Klíčové vlastnosti
Programování
Dokumenty
Poznatky
Vysokorychlostní pick and place
Jediným řešením společnosti FANUC pro sledování linky je 𝑖RPickTool. Poskytuje jednomu nebo více robotům možnost identifikovat, vybírat a umisťovat položky na pohyblivý dopravník. Tato technologie, schopná podporovat nejrůznější uspořádání systému, může být použita flexibilně a výrazně zvyšuje produktivitu. Podporuje ji široká škála funkcí včetně pokročilé správy front, podpory 𝑖RVision, vyrovnávací paměti a funkce zásobníků. Nástroj 𝑖RPickTool lze také plynule přizpůsobit vašim vlastním specifickým potřebám a umožňuje vám citlivě reagovat na měnící se průběh výroby a scénáře.
Klíčové výhody
Výhody pro vaši firmu
Zjednodušené nastavení a ovládání
FANUC 𝑖RPickTool se může pochlubit uživatelsky přívětivým grafickým rozhraním pro snadné nastavení a sledování výroby. Software se navíc bezproblémově integruje s roboty FANUC, čímž odpadá potřeba externího hardwaru nebo složitého programování.
Zvýšená produktivita
Nástroj FANUC 𝑖RPickTool využívá technologii vidění k přesné identifikaci a výběru dílů z pohybujícího se dopravníkového pásu, což robotům umožňuje pracovat vyšší rychlostí a zlepšuje celkovou efektivitu výroby.
Maximální flexibilita
Nástroj FANUC 𝑖RPickTool lze přizpůsobit různým uspořádáním dopravníků, včetně jednoduchých přímých linek, složitých systémů s více dopravníky a dokonce i kruhových konfigurací.
Maximální rozsah výroby
FANUC 𝑖RPickTool může podporovat až 32 robotů, až 16 zásobníků, až 160 buněk na zásobník, až 32 senzorových úloh, až 32 dopravníků, až 84 dopravníkových stanic a až 84 pevných stanic.
Klíčové vlastnosti
Funkce navržené pro váš úspěch
Chytré vybírání
Maximalizujte produktivitu a využijte inteligentní řízení fronty více robotů pro až 2000 vychystávání za minutu.
Méně úzkých míst ve výrobě
Dosáhněte konzistentnějšího výstupního množství díky inteligentní logistice dílů.
Inteligentní výběr a umístění
Rozšiřte možnosti sledování linky pomocí vysokorychlostního vychystávání, předtřídění, třídění dílů a barev.
Rychlé a flexibilní
Široká škála funkcí výchozího třídění a uživatelsky přívětivé rozhraní pro rychlejší nastavení.
Programování
Snadné programování
𝑖RPickPRO
𝑖RPickPRO je součástí FANUC ROBOGUIDE a umožňuje simulovat. vizuální systémy sledování linky zahrnující více robotů před jejich použitím v reálných výrobních scénářích.
Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.