Společnost FANUC má za sebou bohatou historii spolupráce s výrobci automobilů a je průkopníkem automatizačních řešení, která již desítky let mění výrobní linky. Díky nejširšímu sortimentu průmyslových robotů na světě poskytuje společnost FANUC bezkonkurenční všestrannost a výkon v oblasti automatizace automobilového průmyslu. Naše roboty jsou navrženy tak, aby splňovaly různé výrobní potřeby, od montáže po lakování, od svařování po dokončovací práce, a zajišťují efektivitu a přesnost. Toto dědictví inovací a šíře řešení upevňuje roli společnosti FANUC jako klíčového partnera v automobilové výrobě.
FANUC nabízí širokou škálu výrobních řešení pro standardizované procesy běžné v automobilovém průmyslu. Ty sahají od specializovaných robotů vybavených pokročilými systémy vidění a řízení pohybu až po specializovaná řešení pro montáž, svařování, manipulaci, obrábění, kontrolu nebo lakování. Tato řešení se často ideálně hodí k provádění opakujících se úloh, které mají vysokou poptávku po výkonu a které by mohly představovat zdravotní riziko pro člověka. V každém případě má společnost FANUC řešení, které zlepší dobu cyklu a zvýší propustnost.
Efektivní svařování
Rychlé bodové svařování
Přesná manipulace, nakládání a vykládání
Všestranná montáž
Přesné malování
Efektivní výdej
Úběr materiálu / obrábění / dokončovací práce
Detekce dílů
FANUC nabízí produkty a rozhraní na míru pro automatizaci odporového, MIG/MAG, pulzního, TIG a plazmového svařování. Poskytování lepší kvality a doby cyklu a konzistentních bodů a svařování je obzvláště atraktivní volbou pro podniky, které chtějí automatizovat, aby snížily náklady.
Plně integrované procesní kabely zajišťují ochranu procesních kabelů a zabraňují rušení systémových zařízení. Funkce FANUC Learning Vibration Control umožňuje robotu automaticky se naučit plynulý vysokorychlostní pohyb, který urychluje aplikace bodového svařování a vrtání až o 15 %.
Potřebujete převézt nějaké automobilové díly? Společnost FANUC nabízí rozsáhlou řadu robotů pro přenos dílů o hmotnosti až 2300 kg, a to od nejmenšího dílu až po celou automobilovou karoserii. Tyto roboty jsou připraveny pro systém iRVision a snímače síly a jsou schopny vysokorychlostního přenosu v dobře optimalizovaném systému.
FANUC nabízí řadu vysoce spolehlivých montážních robotů, které jsou obratné, opakovatelné, kompaktní a rychlé. Od 5 až 6osých kloubových robotů, 3 až 6osých robotů Delta až po naše roboty SCARA a kolaborativní roboty - máme montážní roboty a inteligentní funkce potřebné k tomu, aby vaše výrobní cíle byly na správné cestě.
Lakovací roboty FANUC jsou vhodné pro širokou škálu aplikací lakování a nanášení nátěrových hmot v automobilovém průmyslu a nabízejí snadný přístup, optimální pracovní prostor a maximalizovanou propustnost. Díky některým modelům navrženým pro práci v nebezpečném prostředí a široké nabídce dosahů a manipulačních kapacit si můžete být jisti, že bez ohledu na vaše požadavky na lakování nebo dávkování existuje model, který splní vaše potřeby.
Nanášejte lepidla s větší přesností, precizností a efektivitou pomocí dávkovacích robotů od společnosti FANUC. Použití dávkovacích robotů pro aplikace tmelení přináší řadu výhod včetně lepší konzistence, vyšší rychlosti a produktivity a delší doby provozuschopnosti systému.
Systémy vidění společnosti FANUC nabízejí konkurenční výhodu tím, že zajišťují kvalitu díky přesné detekci vad, usnadňují bezproblémovou automatizaci díky spolehlivé identifikaci dílů na dopravníku nebo v zásobníku a optimalizují efektivitu výroby tím, že umožňují adaptivní procesy založené na vizuálních datech v reálném čase.
Systémy vizuálního zpracování FANUC nabízejí konkurenční výhodu tím, že zajišťují kvalitu díky přesné detekci vad, usnadňují bezproblémovou automatizaci díky spolehlivé identifikaci dílů na dopravníku nebo v zásobníku a optimalizují efektivitu výroby tím, že umožňují adaptivní procesy založené na vizuálních datech v reálném čase.
Automobilové aplikace patří mezi nejvyšší poptávku po automatizaci v celém průmyslu. Klíčovými ukazateli jsou samozřejmě vysoké rychlosti os a vysoká produktivita, ale v tomto konkrétním projektu byly na seznamu priorit také přesnost a opakovatelnost. Při takovém množství poptávky byly průmyslové roboty FANUC těmi, které splnily všechny požadavky.
Byla vytvořena robotická buňka pro stroje na obrábění velkých ložisek ve tvaru prstence. Robot FANUC R-2000𝑖C/210L s nosností 210 kg a 3D senzorem vidění zakládá a vykládá kroužky do vertikálního CNC soustruhu. Společnost Mikron Plus použila oscilaci CNC Servo Learning společnosti FANUC k rozdělení dlouhých třísek na menší kusy. Toto řešení zvýšilo produktivitu, snížilo náklady a zajistilo vysokou přesnost a kvalitu při minimalizaci závislosti na pracovní síle.
Společnost NTM mohla zvýšit výrobní kapacitu svých vozidel pro svoz odpadu tím, že se rozhodla automatizovat noční směnu. Díky použití výkoného robota, který dokáže zvednout až dvě tuny, a svařovacího robotického řešení může nyní finský závod společnosti pracovat bez obsluhy i v noci nebo o víkendech.
Odvětví pro automatizaci - Společnost FANUC slouží v jakémkoli odvětví a pomáhá řešit vaše výzvy v oblasti automatizace.