The FANUC R-2000/210F-26D Hollow is a hollow arm robot model designed for full productivity.

R-2000𝑖D/210FH

S působivou nosností 210 kg je robot R-2000iD/210FH ideální pro širokou škálu úloh těžké manipulace i pro aplikace bodového svařování. Díky dutému ramenu je veškerá kabeláž vedena vnitřkem robota – procesní kabely jsou snadno přístupné přes velké servisní otvory a lze je vyměnit nezávisle. Kabely jsou navrženy pro dlouhou životnost a snadnou údržbu, což snižuje čas i náklady na servis. Díky kompaktním rozměrům (pouhých 678 × 536 mm) šetří místo na výrobní ploše a snadno se integruje do stávajících pracovišť.
Nosnost robota
210 kg
Dosah robota
2605 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Zkušenosti s R-2000𝑖D/210FH

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Cost reduction (IoT) in black. SVG format.

Optimalizované kabely s dlouhou životností

Snižte čas a náklady na údržbu pomocí kabelů navržených pro vysokou odolnost a snadnou údržbu.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Prostorově úsporný design

Ušetřete cenný výrobní prostor a využijte kompaktní design s malým půdorysem.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Inteligentní správa kabelů

Zabraňte rušení systémových zařízení a prodlužte životnost kabelů vedením kabelů přes inteligentní design dutého zápěstí.
Icon for Robot Wrist. SVG

Specialista na bodové svařování

Tento model je osvědčenou volbou pro všechny dostupné možnosti bodového svařování a zajišťuje maximální výkon a provozuschopnost systému. Využijte výhod snadné instalace a prostorově úsporného designu.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
210 kg
Dosah robota
2605 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Řada R-2000

Špička v oboru pro téměř všechny aplikace vyžadující roboty s velkým užitečným zatížením. Prozkoumejte naši řadu R-2000!

Inspirujte se