Skip to main content
Image of Dual Station H-Frame Positioner. 1500 kg version.

Polohovací zařízení

Při robotickém svařování jsou přesnost, opakovatelnost a dostupnost dílů rozhodující pro dosažení konzistentních a vysoce kvalitních výsledků. Portfolio průmyslových polohovacích zařízení FANUC je účelově vytvořeno tak, aby splňovalo poptávku pokročilé automatizace svařování. Tyto polohovací zařízení jsou designována pro bezproblémovou integraci s roboty a řídicími jednotkami FANUC a umožňují synchronizovaný víceosý pohyb, optimální úhly hořáku a stabilní manipulaci s díly v širokém rozsahu obrobků. Polohovací zařízení FANUC, které se dodává v různých variantách, zajišťuje ideální orientaci dílů, snižuje počet vad svařování a zvyšuje celkovou produktivitu.

Snadné programování

ROBOGUIDE is the leading offline programming robot simulation software for FANUC robots.

ROBOGUIDE

Servopolohovače FANUC nabízejí větší flexibilitu v širokém spektru aplikací. Jejich nastavení a programování je rychlé a snadné díky specializovanému softwaru FANUC a možnostem offline programování FANUC ROBOGUIDE připraveným k použití.

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.