Společnost FANUC nabízí širokou škálu všestranných automatizačních řešení, která vám pomohou zefektivnit vaše podnikání v oblasti plastů. Ať už se jedná o jakýkoli proces - vstřikování, obrábění, obsluhu stroje, manipulaci s roboty nebo paletizaci - společnost FANUC vám může poskytnout vše od samostatného stroje, jako je vstřikovací stroj ROBOSHOT nebo centrum pro obrábění plastů, až po specializovanou výrobní buňku vybavenou roboty a pokročilým řízením Power Motion. Bez ohledu na to, co si vyberete, bez ohledu na to, jak velké nebo malé je vaše řešení, ústředním prvkem každé instalace FANUC CNC je nejspolehlivější CNC na světě. Poskytuje společnou platformu pro vše, co společnost FANUC vyrábí, a v kombinaci s pokročilými řešeními FANUC pro obrábění a robotiku je klíčem ke zvýšení vaší produktivity, zlepšení efektivity a zkrácení doby cyklu.
Odstranění materiálu
Malování a nátěry
Automatizace na konci linky
Vstřikování plastů
Drátové elektroerozivní obrábění
Vyzvedávání a umisťování
Montáž
Automatizace úloh vychystávání, umísťování a třídění optimalizuje výrobní procesy a zvyšuje flexibilitu, čímž pomáhá výrobcům plastů udržet si konkurenceschopnost. Inteligentní vizuální rozpoznávání a senzorové systémy FANUC pro sledování linky a úlohy vychystávání výrazně zlepšují manipulaci ve výrobě plastů.
Široká nabídka robotů a kobotů společnosti FANUC poskytuje přesnou a spolehlivou automatizaci, která zvyšuje rychlost montáže, přesnost a celkovou efektivitu výroby.
Roboty FANUC, vybavené pokročilými snímači síly, vynikají v aplikacích odstraňování plastových materiálů. Snímače síly zajišťují přesné odjehlování a leštění, které přináší vysoce kvalitní povrchovou úpravu a konzistentní výsledky, minimalizují manuální zásahy a snižují množství odpadu.
Lakovací roboty FANUC jsou vhodné pro širokou škálu aplikací lakování, nanášení práškových/kapalinových nátěrů a plastů vyztužených skleněnými vlákny (FRP Chop/Gel). Nabízíme nejširší sortiment lakovacích robotů v oboru, které zvyšují výkonnost provozu a zajišťují bezpečnost pracovníků díky automatizaci úkolů, které by je mohly potenciálně vystavit působení škodlivých chemických látek.
Automatizace procesů na konci linky, jako je etiketování, balení a paletizace, pomocí vysokorychlostních a přizpůsobivých robotů FANUC zvyšuje celkovou efektivitu a konzistenci v závěrečných fázích výroby plastů.
FANUC používá stejnou nejmodernější technologii CNC ve strojích ROBOSHOT, aby poskytl bezkonkurenční řešení elektrického vstřikování plastů. Výsledkem je obrovská všestrannost, maximální přesnost pohybu a extrémně krátké doby cyklů pro výrobu většího množství trvale vysoce kvalitních dílů.
S rozsáhlými možnostmi, které zajišťují dokonalý povrch a neuvěřitelnou přesnost dílů, se ROBOCUT vyznačuje jako dokonalé univerzální zařízení pro plastikářský průmysl. Drátové elektroerozivní obrábění FANUC vykazuje extrémně vysokou přesnost na nástrojích, jako jsou například formy. Neuvěřitelná úroveň opakovatelnosti stroje dále zaručuje, že bude trvale dosahováno stejně vysokých standardů.
V odvětví potravinářského balení musí být výroba rychlá, spolehlivá a čistá. Není divu, že si společnost Poloplast vybrala vstřikovací stroje ROBOSHOT od společnosti FANUC. Kromě okamžitého zvýšení efektivity a úspory energie umožňují pokročilé softwarové funkce strojů společnosti dále sledovat a zvyšovat produktivitu a zároveň rozšiřovat sortiment biologicky rozložitelných výrobků.
Velkoobjemové plastové díly; tenké stěny; nulové vady; krátké dodací lhůty pro automobilový průmysl; poptávka po vysoké energetické účinnosti. Stále větší počet výrobců bojuje s těmito běžnými výzvami investicemi do vysoce výkonných, plně elektrických vstřikovacích strojů ROBOSHOT od společnosti FANUC. Mezi ně patří i společnost SIMON Plastics.
Na trhu je k dispozici řada vstřikovacích strojů na plasty, ale většina moderních výrobců hledá základní soubor klíčových vlastností založených na flexibilitě, energetické účinnosti a výkonu. Vysoce výkonný stroj FANUC ROBOSHOT s možností rychlé výměny nástrojů a plně elektrickým pohonem s nízkou spotřebou energie je proto osvědčenou volbou pro každého výrobce plastových výrobků, který se chce stát konkurenceschopnějším a získat podíl na trhu. Mezi ty, kteří mohou poskytnout svědectví, patří maďarská společnost Viskiplast.
Protože se výrobci všude na světě potýkají s nedostatkem kvalifikované pracovní síly a Kunstoff-Packungen jako společnost zaměřená na dokonalost neustále hledá způsoby, jak zlepšit úroveň automatizace.
Odvětví pro automatizaci - Společnost FANUC slouží v jakémkoli odvětví a pomáhá řešit vaše výzvy v oblasti automatizace.