Simon

Stroje FANUC ROBOSHOT zjednodušují práci pro společnost SIMON

Velkoobjemové plastové díly; tenké stěny; nulové vady; krátké dodací lhůty pro automobilový průmysl; poptávka po vysoké energetické účinnosti. Stále větší počet výrobců bojuje s těmito běžnými výzvami investicemi do vysoce výkonných, plně elektrických vstřikovacích strojů ROBOSHOT od společnosti FANUC. Mezi ně patří i společnost SIMON Plastics.
Automation of Plastic Injection Molding Processes with ROBOSHOT
Success story video about ROBOSHOT with the Hungarian company Simon. English version Duration 2:34

Klíčové poznatky od zadání k řešení

Zadání

SIMON, maďarský dodavatel velkosériových plastových dílů, převážně pro automobilový průmysl, si klade za cíl vyrábět své komponenty efektivně, udržitelně, včas a bez vad. Společnost věděla, že těchto poptávek může dosáhnout pouze ve spolupráci s předním dodavatelem vstřikovacích strojů.

Řešení

Schopnost dodat první vstřikovací stroj ROBOSHOT společnosti za pouhé dva týdny umožnila společnosti FANUC získat klíčovou výhodu oproti konkurenčním dodavatelům. V současné době má společnost SIMON Plastics na pracovišti 11 modelů ROBOSHOT zahrnujících modely 𝛼-S100𝑖A a 𝛼-S150𝑖A.

Výsledek

SIMON používá své plně elektrické vstřikovací stroje ROBOSHOT k výrobě široké škály plastových dílů, často s tenkými stěnami. Rychlá výroba přichází díky servomotorům FANUC, které velmi rychle dosahují ideální rychlosti vstřikování plastů.

Simon

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.

Společnost SIMON Plastics, která vznikla v roce 1985 jako soukromý podnik s jedním zaměstnancem, se vyvinula v podnik se 400 zaměstnanci, který působí ve třech výrobních závodech v Maďarsku. Společnost vyrábí širokou škálu plastových dílů pro automobilový průmysl, přičemž průměrný automobil na světě obvykle obsahuje tři nebo čtyři její díly. Rodinná společnost se snaží vyrábět komponenty efektivně, udržitelně, včas a bez závad. Společnost slouží také zdravotnickému průmyslu a vyrábí více než 20 milionů středně a velkoobjemových dílů měsíčně.

ZJISTIT VÍCE O společnosti Simon

Vedoucí postavení na trhu v oblasti energetické účinnosti podněcuje volbu ROBOSHOT

Splnění požadavků automobilového a zdravotnického průmyslu je poptávkou po mimořádné zručnosti a neustálém vývoji. Konektory s až 100 kolíky a tloušťkou stěny 0,4 mm vyžadují nejmodernější stroje, zařízení, přístroje a technologie. Z tohoto důvodu se společnost SIMON Plastics rozhodla investovat do plně elektrických vstřikovacích strojů FANUC ROBOSHOT.

"Se společností FANUC spolupracujeme již delší dobu," říká Péter Simon, generální ředitel společnosti ve druhé generaci. Vstřikovací stroje ROBOSHOT s plně elektrickými osami spotřebují o 10 až 15 % méně energie než srovnatelné elektrické stroje a až o 70 % méně než srovnatelné hydraulické stroje, a to především díky inteligentní rekuperaci energie a vynikající technologii servopohonů FANUC. Stroje ROBOSHOT navíc kombinují nejnovější CNC technologii s vysokou tuhostí, takže jsou ideální pro vysoce přesné vstřikování dílů, jako jsou například konektory.

FANUC Success Story ROBOSHOT - Testimonial Simon
Citace z referencí

Péter Simon

Výkonný ředitel

První vstřikovací stroj FANUC ROBOSHOT měl ve společnosti SIMON Plastics takový úspěch, že jich má nyní společnost 11. Jedná se o modely 𝛼-S100𝑖A a 𝛼-S150𝑖A s průměrem šneku 18-32 mm. Technologický manažer Erik Galaczi říká: "Naše stroje FANUC často používáme k výrobě tenkostěnných výrobků, pro které mají elektrické pohony ROBOSHOT výraznou výhodu. Další hlavní vlastností plně elektrických strojů je, že servomotory se mohou rozběhnout s maximálním točivým momentem a velmi rychle dosáhnout ideální rychlosti vstřikování plastů."

FANUC Sucess Story Roboshot - Simon

Společnost v současné době používá pro obsluhu svých strojů ROBOSHOT tříosé lineární roboty třetích stran (s jednou pneumatickou rotační osou). Technologie ROBOSHOT je však natolik flexibilní a kompatibilní, že společnost SIMON Plastics popisuje komunikaci mezi strojem a robotem jako "pozoruhodně dobrou".

Poslední slovo patří Péteru Simonovi: "S flexibilním přístupem společnosti FANUC budeme počítat i v budoucnu a jsem přesvědčen, že budeme dlouhodobě spolupracovat na nových projektech."

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.