Ať už vyrábíte díly pro implantáty, chirurgické přístroje nebo elektronická zdravotnická zařízení, CNC stroje, roboty a stroje FANUC vám pomohou udržet ziskovost při dodávkách pro zdravotnický výrobní průmysl. V rostoucím oboru lékařských přístrojů, od malých pracovních dílen až po nadnárodní společnosti, jsou výrobci hnací silou inovací tím, že dodávají životně důležité výrobky. Přísné předpisy poptávají vysoké standardy pro zdravotnické vybavení, které kladou důraz na bezpečnost a konzistenci výrobních procesů. Společnost FANUC nabízí komplexní řešení pro výrobu zdravotnických zařízení. Tato řešení umožňují výrobcům prosperovat, překonávat výzvy a zajišťovat kvalitu v konkurenčním odvětví zdravotnických zařízení. Dbáme na kvalitu, spolehlivost a opakovatelnost, aniž bychom dělali kompromisy v oblasti vyšších standardů a přísnějšího souboru předpisů typických pro toto odvětví. Naše řešení šitá na míru upřednostňují přesnost a preciznost při výrobě klíčových zdravotnických výrobků.
Robotika, automatizace a přesná inženýrská technologie společnosti FANUC přinášejí revoluci do výroby lékařských přístrojů. Naše řešení zajišťují maximální kvalitu, spolehlivost a opakovatelnost, od montáže zařízení pro podávání léků až po složité obrábění špičkových lékařských implantátů. Díky pokročilým procesům vstřikování plastů, CNC strojům a drátovým elektroerozivním obráběním zpracováváme různé materiály s výjimečnou přesností a splňujeme tak přísné požadavky lékařského průmyslu. Náš závazek k zajištění kvality, historické sledovatelnosti a dodržování hygienických norem zaručuje vždy efektivní a bezchybnou výrobu.
Montáž
Oblast obrábění
Leštění a broušení povrchu
Vstřikování plastů
Balení a značení
Primární balení, měření a kontrola
Robotika přesně sestavuje složité, vysoce přesné zdravotnické přístroje, zajišťuje nejvyšší přesnost a stálou kvalitu a dodržuje přísné hygienické normy.
Vyspělé CNC stroje, ROBODRILL a drátové elektroerozivní obrábění společnosti FANUC mají zásadní význam pro obrábění špičkových lékařských přístrojů. Naše technologie zpracovávají materiály, jako je nerezová ocel, hliník a keramika, s výjimečnou přesností, vyrábějí složité geometrie a vysoce kvalitní povrchové úpravy a zároveň splňují přísné hygienické normy a normy pro čisté prostory.
Robot FANUC nabízí celou řadu vhodných modelů robotů pro aplikace povrchové úpravy lékařských implantátů a nástrojů k odjehlování, leštění a pískování různých materiálů a povrchů s plně integrovanými snímači síly FANUC.
Přesný proces vstřikování plastů společnosti FANUC ROBOSHOT zajišťuje maximální kvalitu, spolehlivost a opakovatelnost a eliminuje obavy z úniku plynů nebo změny viskozity. Naše pokročilé systémy, včetně integrovaného řízení horkých kanálů a různých velikostí šneků, zefektivňují provoz a udržují stálou efektivitu výroby pro.
S našimi roboty můžete své produkty roztřídit k doručení. Automatizace procesů na konci linky, jako je balení, etiketování, balení a paletizace, může pomoci snížit namáhavou a opakující se ruční práci, která se často vyskytuje při výrobě zdravotnických potřeb a zařízení.
Roboty FANUC vybavené 𝑖RVision a 3D Vision Sensor vybírají, třídí, umisťují a uspořádávají produkty na pohyblivém dopravníku. Například delta roboty a roboty SCARA jsou ideální volbou pro vychystávání, třídění, kontrolu, umísťování a vkládání dílů. To lze provádět vysokou rychlostí na pohyblivých dopravnících.
Roboty FANUC pro čisté prostory jsou speciálně navrženy pro práci ve výrobě zdravotnických prostředků.
Jsou konstruovány tak, aby splňovaly standardní požadavky (norma IP67) vysoce poptávaných laboratorních a zdravotnických prostředí, a mohou dosáhnout až třídy čistoty ISO 5 (v souladu s normou ISO 14644), aniž by byla snížena rychlost a opakovatelnost robota.
Phentagon Lab Srl, an Italian specialist in dental implantology, has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL CNC machining technology. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.
Když se poptávka po výrobě v krátkém čase dramaticky zrychlí, mohou roboty a automatizace pomoci splnit požadavky mnohem rychleji, než si mnozí uvědomují. Tento výsledek však do značné míry závisí na výběru robotů, které se snadno instalují, programují a uvádějí do provozu.
Klíčový hráč ve farmaceutickém průmyslu výrazně zlepšil své výrobní možnosti pomocí automatizačních řešení společnosti FANUC. Integrací Robotů FANUC společnost DEMO optimalizovala procesy plnění, balení a etiketování, což vedlo ke zvýšení efektivity, přesnosti a celkové produktivity jejich provozu.
Obsluha strojů (zakládání a vykládání) je jednou z nejoblíbenějších aplikací průmyslových robotů díky eliminaci nákladů na pracovní sílu a vyšší propustnosti výroby. Jak je však možné v rušném průmyslovém závodě zajistit bezpečnost zaměstnanců v těsné blízkosti tak rychlého a výkonného zařízení? Použití technologie FANUC Dual Check Safety u přední světové společnosti v oblasti zdravotnické techniky Smith+Nephew ukazuje optimální řešení.
Odvětví pro automatizaci - Společnost FANUC slouží v jakémkoli odvětví a pomáhá řešit vaše výzvy v oblasti automatizace.