Skip to main content
Smith+Nephew

Bezpečný prostor pro obrábění implantátů

Obsluha strojů (zakládání a vykládání) je jednou z nejoblíbenějších aplikací průmyslových robotů díky eliminaci nákladů na pracovní sílu a vyšší propustnosti výroby. Jak je však možné v rušném průmyslovém závodě zajistit bezpečnost zaměstnanců v těsné blízkosti tak rychlého a výkonného zařízení? Použití technologie FANUC Dual Check Safety u přední světové společnosti v oblasti zdravotnické techniky Smith+Nephew ukazuje optimální řešení.
Video Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS

Klíčové poznatky od zadání k řešení

Zadání

Rušný závod ve švýcarském Aarau, kde působí globální specialista na zdravotnickou techniku Smith+Nephew, chtěl automatizovat jeden ze svých klíčových výrobních procesů: obrábění titanových implantátů kyčelních kloubů. Dříve obsluha stroje zakládala a vykládala implantáty z beden na CNC soustružnické centrum a zpět. Záměrem bylo zvýšit propustnost výroby instalací průmyslového robota, stejně důležité však bylo zachovat bezpečnost práce na pracovišti. 

Řešení

Společnost Robotec doporučila použití kompaktního šestiosého průmyslového robota FANUC LR-10𝑖A/10 s užitečným zatížením 10 kg a dosahem 1101 mm. Tento lehký, plně krytý robot, designovaný pro obsluhu strojů, je ideální pro malé automatizační buňky. Důležité je, že automatizační řešení předložené společností Robotec zahrnovalo technologii Dvojité kontroly bezpečnosti (DCS) společnosti FANUC, která zajišťuje bezpečnost zaměstnanců továrny.

Výsledek

S nasazením robota FANUC pro obsluhu strojů se společnost Smith+Nephew těší 45% nárůstu propustnosti obráběných kyčelních implantátů. Systém DCS společnosti FANUC navíc znamená, že společnost může během provozu buňky vytvořit virtuální bezpečnostní plot, který zajišťuje bezpečnost pracovníků prostřednictvím kontroly pohybů, poloh a rychlostí.

O společnosti Smith+Nephew

Společnost Smith+Nephew s více než 18 000 zaměstnanci je přední světovou společností v oblasti zdravotnických technologií, která se specializuje na obory jako ortopedie, sportovní medicína, ORL (ušní, nosní a krční) a pokročilá řešení pro léčbu ran. Výrobní závod společnosti ve švýcarském Aarau vyrábí inovativní řadu kyčelních a kolenních implantátů, robotiku a digitální technologie a vnitřní a vnější fixační systémy. Celkem závod s 250 zaměstnanci vyrobí více než 500 000 výrobků ročně.

ZJISTĚTE VÍCE O SPOLEČNOSTI Smith+Nephew
Images Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS

Spojení v kyčelním kloubu: více než 20 let podpory společnosti FANUC u společnosti Implant Specialist

Beat Schwarzentruber, výrobní ředitel výrobního závodu společnosti Smith+Nephew ve švýcarském Aarau, uvádí své hlavní zásady týkající se robotiky: "Dáváme přednost jednoduchým, postupným automatizačním řešením, která můžeme rychle a snadno implementovat, protože pro nás představují významný přínos."

Stejně jako u mnoha předchozích instalací se tento přístup stal základem pro nový automatizační projekt, jak vysvětluje projektová manažerka Patrizia Rieser: "Hledali jsme řešení pro nakládání a vykládání, které by nám umožnilo zlepšit základní obráběcí operace pomocí rychlého a stabilního průmyslového robota."

Závod v Aarau je jako uživatel robotů FANUC již více než 20 let dlouholetým partnerem oficiálního systémového integrátora FANUC, společnosti Robotec Solutions. Cílem bylo automatizovat předchozí ruční nakládání a vykládání titanových implantátů kyčelních kloubů do a z CNC soustružnického centra. Společnost Robotec doporučila kompaktní šestiosý průmyslový robot FANUC LR-10𝑖iA/10, který je účelově navržen pro obsluhu strojů. Pozoruhodné je, že součástí automatizačního řešení byla technologie Dvojitá kontrola bezpečnosti (DCS) společnosti FANUC pro monitorování bezpečnosti pracovního prostoru.

Aron Spigaglia, projektový manažer společnosti Robotec Solutions AG, říká: "FANCU řešení používáme díky jejich přirozené spolehlivosti a vysokým standardům konstrukce. S technologiemi FANUC se nám podařilo zavést plnou automatizaci obrábění kyčelních implantátů ve společnosti Aarau."

 

Images Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS

První roboty FANUC v Aarau jsou stále v provozu, což svědčí o jejich spolehlivosti v náročných podmínkách poptávky. Klíčovým prvkem bezpečnostního aspektu nové automatizované obráběcí buňky je systém FANUC DCS, který s podporou laserových senzorů umožňuje společnosti Smith+Nephew vytvořit virtuální bezpečnostní plot, který řídí pohyby, polohy a rychlosti pro kompletní sledování bezpečnosti práce. Celý systém monitorování prostoru je věnován bezpečné spolupráci robotů a lidí.

Mezi hlavní výzvy této konkrétní instalace patřilo určení polohy beden s kyčelními implantáty, které přijíždějí do automatizované buňky. Bedny bývají v mírně odlišných úhlech a výškách. Vzhledem k tomu, že během provozu nesmí být uvnitř virtuálního bezpečnostního plotu žádný člověk, vymyslela společnost Robotec místo toho metodu skenování beden laserem, aby určila jejich přesnou dynamickou polohu. "Díky automatizovanému systému jsme zvýšili propustnost operace obrábění kyčelních implantátů o 45 %," uvádí Reiser. "To nám umožňuje pracovat autonomně každý den čtyři hodiny."

Závěrečná poznámka pana Spigaglii se týká toho, jak snadno může společnost Smith+Nephew spravovat automatizovanou buňku po instalaci: "Jednou z největších výhod produktů FANUC je snadná obsluha. K samostatnému provádění úprav stačí krátké školení."

Image Smith & Nephew success story.  
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS

Roboty FANUC používáme již více než 20 let k plné spokojenosti. Roboty jsou flexibilní a spolehlivé.

Citace z referencí

Patrizia Rieser

Projektový manažer

Za technologiemi: Objevte související produkty

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.