Přehled softwaru ROBODRILL
Inovativní software společnosti FANUC vám umožní plně využít potenciál vašeho vertikálního obráběcího centra ROBODRILL.
FANUC Series 31𝑖-B5 Plus pro ROBODRILL
Srdcem obráběcího centra ROBODRILL je řídicí systém FANUC řady 31𝑖-B5 Plus, vysoce spolehlivý a uživatelsky přívětivý řídicí systém, který zajišťuje přesnost a efektivitu vašich obráběcích operací.
- Klíčové výhody
- Klíčové vlastnosti
- Standardní software
- Volitelný software
Klíčové výhody
Výhody pro vaši firmu
Uživatelsky přívětivé rozhraní
CNC stroj FANUC řady 31𝑖-B5 Plus je navržen s ohledem na uživatelskou přívětivost. Jeho intuitivní rozhraní usnadňuje obsluze orientaci ve stroji a jeho programování, čímž se zkracuje doba učení a zvyšuje produktivita.
Snadné programování
Programování ROBODRILLu je s CNC strojkem FANUC řady 31𝑖-B5 Plus hračka. Nabízí snadno konfigurovatelné M-kódy, které umožňují ovládat další zařízení a přizpůsobit chování stroje vašim specifickým potřebám.
Klíčové vlastnosti
Funkce navržené pro váš úspěch
Vlastní funkce PMC
Vlastní funkce PMC poskytuje další možnosti přizpůsobení a umožňuje vytvořit specifickou řídicí logiku pro vaše obráběcí procesy. Tato funkce vám umožňuje vyladit chování stroje tak, aby splňoval vaše unikátní požadavky.
Vlastní ovládací panel
Díky vlastnímu ovládacímu panelu nabízí ROBODRILL flexibilní a cenově výhodné řešení pro jednoduchou integraci systému. Vytvářejte přepínače na obrazovce (zapnutí/vypnutí nebo pulzní nastavení) a indikační lampy pro ovládání periferních zařízení - bez nutnosti integrace dalšího hardwaru ovládacího panelu.
Oblíbené obrazovky
Tato funkce umožňuje uložit oblíbené položky pro rychlý a snadný přístup. Vytvořte si vlastní nabídku nejpoužívanějších obrazovek, abyste mohli přejít přímo k tomu, co potřebujete. A abyste si udrželi konzistenci v zařízeních ROBODRILL, můžete importovat a exportovat svá oblíbená nastavení obrazovek.
Vlastní obrazovky
Zaregistrujte až 15 aplikací FANUC PICTURE, což vám umožní přizpůsobit rozhraní vašim specifickým potřebám. Získejte přístup k řadě exkluzivních obrazovek třetích stran pro ještě větší možnosti přizpůsobení.
Obrazovka Správce sítě
Zjednodušte nastavení sítě a zlepšete její provozuschopnost pomocí obrazovky Network Manager. Spravujte více síťových připojení s vizuálními pokyny, zjednodušte interakce se softwarem a vylepšete své zkušenosti se systémem ROBODRILL.
Funkce nastavení režimu obrábění
Naše obráběcí systémy umožňují nastavovat a optimalizovat režimy obrábění a energie, upravovat parametry servopohonů pro různé podmínky a měnit parametry režimu obrábění pomocí příkazů M-Code během operací, aby byly zajištěny optimální procesní podmínky.
Standardní software
Navrženo pro dokonalost
Snadné programování
FANUC 𝑖HMI NC Operation
FANUC 𝑖HMI NC Operation zefektivňuje výrobu díky intuitivnímu grafickému uživatelskému rozhraní (GUI), asistovanému programování a simulaci pro rychlejší převádění výkresů do výroby.
Zlepšení efektivity
Funkce nastavení režimu obrábění
Tato funkce optimalizuje obráběcí procesy a nastavuje parametry servopohonu prostřednictvím kódu M nebo přímo na obrazovce pro ideální podmínky procesu.
Zlepšení přesnosti
Funkce softwaru pro kompenzaci tepelného posunu
Obráběcí centra řady ROBODRILL, proslulá svou přesností a efektivitou, jsou vybavena pokročilými funkcemi zajišťujícími spolehlivé a přesné výsledky obrábění. Jednou z klíčových funkcí je softwarov...
Údržba
Software pro údržbu
Údržba FANUC ROBODRILL nikdy nebyla jednodušší díky široké škále funkcí navržených pro zlepšení udržovatelnosti. Ať už potřebujete pomoc při nečekaných prostojech, řešení problémů se vstupně-výstup...
Volitelný software
Přizpůsobte si svůj stroj
Zlepšení povrchu
Funkce nano vyhlazování
Nano Smoothing je volitelný software pro váš stroj FANUC ROBODRILL, který zefektivňuje procesy obrábění a poskytuje vynikající výsledky.