Využijte VNC pro ROBOSHOT k připojení přídavných zařízení prostřednictvím sítě Ethernet, což usnadní ovládání integrované obrazovky na zobrazovacím rozhraní ROBOSHOT.
Řízení měření AI: Vstřikování revolučním způsobem s inteligentním a přesným řízením materiálu. Využijte sílu umělé inteligence (AI) ve svém stroji ROBOSHOT a zažijte novou úroveň kontroly a efektiv...
Naše AI Mold Protection přináší revoluci v oblasti ochrany forem při vstřikování plastů. Tento inteligentní systém využívá pokročilou technologii řízení krouticího momentu a poskytuje bezkonkurenčn...
AI Ejector Protection je špičkový systém navržený tak, aby chránil vaše formy a minimalizoval prostoje. Tato inovativní technologie využívá řízení točivého momentu pro bezkonkurenční citlivost při ...
Tato funkce optimalizuje proces plastifikace pro konzistentní vlastnosti materiálu a kvalitu dílů kontrolou objemu, nastavením tlaku a dekomprese a prevencí vad.
Tato funkce zajišťuje konzistentní a přesné tvarování pro aplikace, jako jsou čočky. Jeho inteligentní tlakový profil se přizpůsobuje změnám materiálu/teploty a nabízí stabilní vstřikování s nastav...
AI Belt Tension Monitor pro FANUC ROBOSHOT automaticky měří napětí řemene na upínací, vstřikovací, vytlačovací a vyhazovací ose. Zjišťuje poklesy napětí a oznamuje načasování údržby, čímž zlepšuje ...
Příprava na připojení je dokončena. OPC UA podporuje komunikaci se zařízeními pro regulaci teploty (EUROMAP82.1), což zajišťuje bezproblémovou integraci.
Získejte přístup k datům vašeho stroje ROBOSHOT prostřednictvím připojení EUROMAP77, které je umožněno díky podpoře OPC UA v možnosti ROBOSHOT-LINK𝑖2. Toto propojení umožňuje výměnu dat o monitorov...
Snadné připojení pomocí sběrnice FL-NET, založené na Ethernetu, pro sdílení dat, s možností předávání bezpečnostních signálů mezi řídicími jednotkami. Řídicí jednotka CNC ROBOSHOT zjednodušuje inte...
Předvídejte opotřebení kontrolních kroužků a snadno plánujte údržbu. Tato inovativní funkce vizuálně sleduje charakteristiky zavírání a opotřebení, což umožňuje proaktivní zásah a maximalizaci doby...
Vzdálená správa vašeho výrobního zařízení na výrobu plastů - ROBOSHOT-LINK𝑖2 je nástroj pro správu informací o kvalitě, který umožňuje vizualizovat data ROBOSHOT. Až 1000 strojů ROBOSHOT lze připoj...