Obloukové svařovací roboty FANUC jsou známé svou přesností, rychlostí a všestranností. Mezi jejich klíčové vlastnosti patří pokročilé řízení pohybu pro přesné svařování, uživatelsky přívětivá programovací rozhraní, štíhlá a dutá zápěstí a robustní konstrukce pro odolnost v náročných podmínkách. Nabízejí vysoké užitečné zatížení, rozsáhlý dosah a víceosou flexibilitu, což zaručuje, že zvládnou i složité svařovací úlohy. Integrované bezpečnostní funkce, jako je například detekce kolize, zvyšují bezpečnost provozu, zatímco jejich kompatibilita s různými zařízeními pro svařování je předurčuje k různým průmyslovým aplikacím.
Společnost NTM mohla zvýšit výrobní kapacitu svých vozidel pro svoz odpadu tím, že se rozhodla automatizovat noční směnu. Díky použití výkoného robota, který dokáže zvednout až dvě tuny, a svařovacího robotického řešení může nyní finský závod společnosti pracovat bez obsluhy i v noci nebo o víkendech.
Bonvicini Carpenteria today enjoys even higher levels of quality and flexibility. The company can flex between automation solutions whenever production volumes dictate. In particular, Bonvicini Carpenteria is taking advantage of easy and fast robot programming with features such as drag and drop functionality and a simple tablet interface.
Roboty jsou ideální pro automatizaci svařování. Jejich vysoce kvalitní práce je ještě úžasnější, když se do hry zapojí velké komponenty svařování.
Nabízíme řešení, která zkvalitní vaše výrobní procesy, od vysoce přesných robotů až po inteligentní automatizaci.