The FANUC CRX-20iA/L is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.

CRX-20𝑖A/L

Kolaborativní robot CRX-20𝑖A/L s užitečným zatížením 20 kg, dosahem 1 418 mm a působivým pohybem pod úhlem je ideálním řešením pro střední a malé podniky, stejně jako pro začínající automatizátory a velké společnosti. Řada CRX nabízí zcela nové programovací rozhraní FANUC s jednoduchou funkcí drag and drop na tabletu Teach Pendant. Snadné programování ve spojení se světoznámou technologií FANUC, osvědčenou spolehlivostí a citlivou detekcí kontaktů umožňuje, aby CRX-20𝑖A/L pracoval bezpečně spolu s lidmi v různých průmyslových a výrobních úlohách. Model CRX-20𝑖A/L má krytí IP67, které zajišťuje ochranu proti vniknutí prachu a kapalin v náročných průmyslových podmínkách, a plně vyhovuje bezpečnostním normám ISO 10218-1. Díky velmi nízké hmotnosti lze CRX snadno instalovat v širokém spektru aplikací, jako je obsluha strojů, manipulace s materiálem nebo paletizace.
Nosnost robota
20 kg
Dosah robota
1418 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Průmysl, který mění pravidla hry

Výhody pro vaši firmu

Text

Unikátní podvodní pohyb

Díky pohybu podhmatem můžete pracovat i ve stísněnějších prostorech. Je ideálním řešením pro aplikace, které vyžadují vyšší užitečné zatížení při malém půdorysu.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Skvělá opakovatelnost

Opakujte stejný pohyb vícekrát s naprosto stejnou zručností díky opakovatelnosti až +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Smysl pro hmat a cit

Využijte výhod lehkého doteku - každý robot CRX je standardně vybaven interními funkcemi snímání síly, které robotu poskytují smysl pro dotek a cit bez nutnosti dalšího hardwaru nebo softwaru.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

MANUÁLNÍ PRŮVODCE

CRX se od vás může snadno učit. Stačí použít funkci manuálního průvodce, abyste robota naučili a dovedli do požadované polohy a uložili ji do tabletu pomocí funkce drag & drop.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Snadné připojení

Snadná integrace periferních zařízení třetích stran pomocí schválených nástrojů EOAT (End of Arm Tooling), příslušenství a zásuvných modulů společnosti FANUC.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximální všestrannost

Pracujte v režimu paletizace a přesouvejte lineární koryto singularity. Díky tomu jej můžete flexibilně provozovat jako plnohodnotný paletizační robot.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
20 kg
Dosah robota
1418 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Zařízení CRX

Řada kolaborativních robotů CRX umožňuje snadno a rychle zprovoznit automatizaci. Snadno integrujte periferní zařízení pomocí schválených nástrojů EOAT (End of Arm Tooling), příslušenství a zásuvných modulů společnosti FANUC. Objevte nyní tuto nabídku.

Objevte produktovou řadu

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Řada CRX

Bezpečné, flexibilní, rychle proveditelné a snadno programovatelné. Prozkoumejte naši řadu CRX!

Inspirujte se