Skip to main content
Slice I/O is an advanced, modular Input/Output system with a large variety of available modules. Dedicated safety modules simplify the connection of safety signals.

Slice I/O

Vyzkoušejte další úroveň průmyslové automatizace s našimi FANUC Slice I/O. Tento kompaktní a vysoce flexibilní modul je navržen pro bezproblémovou integraci se stávajícími řídicími jednotkami FANUC CNC, Robot a ROBOMACHINE a poskytuje robustní a škálovatelné řešení pro vaše komplexní výrobní potřeby. Investujte do modulu FANUC Slice I/O a umožněte svému podniku využívat spolehlivost a přesnost světoznámých automatizačních řešení FANUC. Transformujte své provozy a uvolněte plný potenciál svého podniku.

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Why FANUC (Navigation) in black. SVG format.

Kompaktní a modulární design

Prostorově úsporné zařízení Slice I/O s šířkou 12 mm a výškou 99 mm předčí svou efektivitou tradiční jednotky. Jeho modulární konstrukce umožňuje snadné rozšíření, přizpůsobené vašim potřebám.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Vysoká rozšiřitelnost

Přizpůsobuje se různým konfiguracím I/O a splňuje různé specifikace strojů s širokým sortimentem výrobků.
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

Snadná údržba

Drát bez použití nářadí, zásuvné zapojení a odnímatelná konstrukce pro rychlou montáž a rychlou údržbu, což zvyšuje provozuschopnost při obrábění.
Pictogram for Compatibility (Miscellaneous) in black. SVG format.

Zjednodušená integrace

FANUC Slice I/O je navržen pro bezproblémovou integraci se systémy CNC a roboty FANUC a odemyká ucelené a efektivní automatizační prostředí.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Vysokorychlostní výkon

Využijte rychlý přenos dat, který vám umožní okamžitou zpětnou vazbu a optimální řízení v dynamickém průmyslovém prostředí.
Function to estimate the power consumption in advance

Energetická účinnost

Díky energeticky úspornému designu zařízení Slice I/O, který snižuje uhlíkovou stopu a zároveň optimalizuje provozní náklady, můžete dosáhnout udržitelnosti.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Zefektivněte svou automatizaci

Systém FANUC Slice I/O nabízí širokou škálu vstupních a výstupních možností, které vám umožní přizpůsobit systém vašim specifickým požadavkům. Jeho možnosti vysokorychlostního přenosu dat zajišťují komunikaci v reálném čase, což zvyšuje efektivitu a produktivitu.

Skutečná hodnota systému FANUC Slice I/O však spočívá v jeho potenciálu pro podporu růstu podniku. Tím, že umožňuje přesné řízení a monitorování vašich výrobních procesů, pomáhá snižovat prostoje, zlepšovat kvalitu výrobků a zvyšovat celkovou provozní efektivitu.

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.