The FANUC ARC Mate/12-23D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 120𝑖D/12L

ARC Mate 120𝑖D/12L je obloukový svařovací robot s dlouhým ramenem, který zajišťuje větší dosah pro větší obrobky, zatímco vynikající rychlost a přesnost os zajišťují optimální výsledky. Jeho všestrannost se projevuje schopností svařovat velké díly díky prodlouženému hornímu rameni. Bez námahy udržuje čistotu díky hladkému povrchu, který omezuje hromadění nečistot. Štíhlé, zakřivené rameno J2 minimalizuje rušivé vlivy, zatímco vysoká tuhost zajišťuje vynikající opakovatelnost. Plně integrovaná svařovací hadice a vedení kabelů zefektivňují operace pro bezproblémovou produktivitu.
Nosnost robota
12 kg
Dosah robota
2272 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for ARC Mate 100iD (Robot) in black. SVG format.

Snadné programování

Snadné programování a instalace díky plně integrovanému balíčku svařovacích hadic a systému správy kabelů, který zabraňuje zachytávání.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Duté zápěstí pro rozvržení s vysokou hustotou

Využijte snadné vedení kabelů přes velké 57mm duté zápěstí, které umožňuje plnou artikulaci pro další nástroje, jako jsou potrubí, snímač sledování švů nebo kabely pro vidění.
Pictogram for Reach ArcWelding (Robot) in black. SVG format.

Velká pracovní plocha

Využijte nejdelší dosah v řadě ARC Mate (2 272 mm) pro aplikace svařování, kde je dosah velmi důležitý.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Snížené riziko interferencí

Minimalizujte rušivé vlivy díky štíhlému zakřivenému rameni robota, které je ideální pro svařování v úzkých a těžko přístupných prostorech.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standardní krytí IP67

Ideální pro znečištěné svařování nebo řezání, ochrana IP67 na osách zápěstí chrání robota před vlhkostí a prachem a mimořádně hladké povrchy minimalizují rozstřikování.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
12 kg
Dosah robota
2272 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Řada ARC Mate

Určeno pro aplikace obloukového svařování. Prozkoumejte naši řadu ARC Mate!

Inspirujte se