The FANUC CRX-10iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.

CRX-10𝑖A

S užitečným zatížením 10 kg a dosahem 1 249 mm je CRX-10𝑖A Collaborative Robot ideálním řešením pro střední a malé podniky, stejně jako pro začínající automatizátory a velké korporace. Řada CRX nabízí programovací rozhraní FANUC s jednoduchou technologií drag and drop na přívěsku s dotykovou obrazovkou. Snadné programování ve spojení se světoznámou technologií FANUC, osvědčenou spolehlivostí a citlivou detekcí kontaktů umožňuje robotu CRX-10𝑖A pracovat bezpečně po boku lidí v různých průmyslových a výrobních aplikacích. Řada CRX Kobotů je 8 let bezúdržbová s osvědčenou průmyslovou spolehlivostí, kterou zákazníci společnosti FANUC očekávají.
Nosnost robota
10 kg
Dosah robota
1249 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Průmysl, který mění pravidla hry

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Skvělá opakovatelnost

Opakujte stejný pohyb vícekrát s naprosto stejnou zručností díky opakovatelnosti až +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Smysl pro hmat a cit

Využijte výhod lehkého doteku - každý robot CRX je standardně vybaven interními funkcemi snímání síly, které robotu poskytují smysl pro dotek a cit bez nutnosti dalšího hardwaru nebo softwaru.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Manuální průvodce

CRX se od vás může snadno učit. Stačí použít funkci manuálního průvodce, abyste robota naučili a dovedli do požadované polohy a uložili ji do tabletu pomocí funkce drag & drop.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Rychlé nastavení

Integrace nebyla nikdy jednodušší díky lehkému, tenkému a kompaktnímu designu. K instalaci není potřeba žádný speciální povrch a řídicí jednotka je napájena ze standardního zdroje 200-240 V.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Snadné připojení

Snadná integrace periferních zařízení třetích stran pomocí schválených nástrojů EOAT (End of Arm Tooling), příslušenství a zásuvných modulů společnosti FANUC.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximální všestrannost

Pracujte v režimu paletizace a přesouvejte lineární koryto singularity. Díky tomu jej můžete flexibilně provozovat jako plnohodnotný paletizační robot.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
10 kg
Dosah robota
1249 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Zařízení CRX

Řada kolaborativních robotů CRX umožňuje snadno a rychle zprovoznit automatizaci. Snadno integrujte periferní zařízení pomocí schválených nástrojů EOAT (End of Arm Tooling), příslušenství a zásuvných modulů společnosti FANUC. Objevte nyní tuto nabídku.

Objevte produktovou řadu

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Řada CRX

Bezpečné, flexibilní, rychle proveditelné a snadno programovatelné. Prozkoumejte naši řadu CRX!

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions
AS Adhesive Solutions

Spojení sil: FANUC Kobot je optimálním řešením pro AS Adhesive Solutions

Automatizace není určena pouze pro velkoobjemové aplikace. Společnost AS Adhesive Solutions, specializovaný poradce a partner pro průmysl lepidel, si uvědomuje, že mnoho malých a středních podniků, které zpracovávají malá množství, může mít prospěch z plně nebo částečně automatizovaných procesů. V takových případech představuje kolaborativní robot (kobot) často optimální řešení.