Skip to main content
The FANUC ARC Mate/35-18D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 120𝑖D/35

ARC Mate 120𝑖D/35 je obloukový svařovací robot s pozoruhodnou rychlostí a přesností os, který poskytuje vysoký výkon při kompaktních rozměrech. Jeho štíhlá a lehká konstrukce zajišťuje zvýšenou propustnost, zatímco kompaktní rameno a zápěstí poskytují maximální přístup, což je ideální pro přeplněné výrobní prostředí. Hladký povrch odpuzuje nečistoty a zjednodušuje čištění, zatímco snadná instalace a vnitřní vedení kabelů zabraňují zasekávání. Díky silné nosnosti 35 kg tento model bez námahy zvládne těžké díly a zařízení pro svařování, takže je nezbytný pro aplikace s vysokým užitečným zatížením.
Nosnost robota
35 kg
Dosah robota
1831 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Payload Arc welding (Robot) in black. SVG format.

Ideální pro těžká zařízení

Ideální volba pro manipulaci s těžkými díly, těžkým svařovacím zařízením a dalším vybavením s užitečným zatížením až 35 kg.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Duté zápěstí pro rozvržení s vysokou hustotou

Využijte snadné vedení kabelů přes velké 57mm duté zápěstí, které umožňuje plnou artikulaci pro další nástroje, jako jsou potrubí, snímač sledování švů nebo kabely pro vidění.
Pictogram for ARC Mate 100iD (Robot) in black. SVG format.

Snadné programování

Snadné programování a instalace díky plně integrovanému balíčku svařovacích hadic a systému správy kabelů, který zabraňuje zachytávání.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Snížené riziko interferencí

Minimalizujte rušivé vlivy díky štíhlému zakřivenému rameni robota, které je ideální pro svařování v úzkých a těžko přístupných prostorech.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standardní krytí IP67

Ideální pro znečištěné svařování nebo řezání, ochrana IP67 na osách zápěstí chrání robota před vlhkostí a prachem a mimořádně hladké povrchy minimalizují rozstřikování.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
35 kg
Dosah robota
1831 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Řada ARC Mate

Určeno pro aplikace obloukového svařování. Prozkoumejte naši řadu ARC Mate!

Inspirujte se