M-710𝑖C/12L
Sdílet
M-710𝑖C/12L je víceúčelový robot s dlouhým ramenem a malým užitečným zatížením, navržený pro všestranné použití. Tento šestiosý model se dokonale hodí pro manipulaci se středním užitečným zatížením do 12 kg. Jeho výjimečnou vlastností je prodloužený dosah ramene 3,1 metru, který umožňuje efektivní operace na větších plochách. Standardní krytí zápěstí M-710𝑖C/12L IP67 zajišťuje odolnost a spolehlivost, což z něj činí ideální řešení pro průmyslové aplikace v těžko přístupných oblastech.
Nosnost robota
12 kg
Dosah robota
3123 mm
osy
6
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Aplikace
Odvětví
Perfektní přizpůsobení pro vaši aplikaci
Obloukové svařování
Automatizujte proces obloukového svařování pomocí průmyslových robotů, abyste zvýšili přesnost a konzistenci a zajistili vysoce kvalitní svařování. Zvyšte svou produktivitu nepřetržitým provozem bez únavy a zkraťte výrobní čas. Zvyšte bezpečnost minimalizací vystavení člověka nebezpečným výparům a extrémnímu teplu. Kromě toho dosáhněte nákladové efektivity snížením nákladů na pracovní sílu a nižšími nároky na přepracování.
Manipulace s materiálem
Automatizujte manipulaci s materiálem pomocí průmyslových robotů a získejte pro své podnikání řadu výhod. Výrazně zvýšíte efektivitu a produktivitu tím, že snížíte čas a úsilí potřebné pro ruční manipulaci. Nechte roboty pracovat nepřetržitě bez únavy, abyste zajistili konzistentní výkon a minimalizovali chyby, což povede k vyšší propustnosti a rychlejšímu zpracování.
Řešení na míru pro váš obor
Robotika a automatizace pro letecký průmysl
Pokročilá robotika FANUC: optimalizace výrobních procesů v leteckém průmyslu.
Robotika a automatizace pro automobilový průmysl
Automobilová excelence: Všestranná automatizační řešení FANUC.
Elektrická vozidla
Nikdo nemá s automatizací výroby elektrických vozidel větší zkušenosti než společnost FANUC. Svěřte nám pomoc při automatizaci všech vašich výrobních procesů elektrických vozidel.
Potravinářský a nápojový průmysl
Jídlo a nápoje jsou naším denním chlebem. Kontaktujte nás ještě dnes a využijte naše zkušenosti s roboty v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Robotika a automatizace pro zdravotnický průmysl
Zvyšování efektivity zdravotnického průmyslu pomocí robotiky a automatizace!
Skladování, logistika, pošta a balíková přeprava
Široká nabídka skladových robotů společnosti FANUC vyhovuje potřebám každého, kdo chce automatizovat svůj sklad, distribuční centrum, centrum plnění a další.