ARC Mate 100𝑖D/10L
Sdílet
ARC Mate 100𝑖D/10L je vyspělý obloukový svařovací robot navržený pro mimořádný výkon v kompaktních svařovacích buňkách. Díky svému důmyslnému zakřivenému designu tento robot bez problémů pracuje ve stísněných prostorech. Jeho malé Půdorys umožňuje všestrannou instalaci, včetně montáže vzhůru nohama nebo pod úhlem, což zvyšuje flexibilitu. Model s dlouhým ramenem dosahuje až 1636 mm a nabízí vynikající rychlost os a vysokou přesnost. Integrovaná sada pro svařování a užitkové kabely optimalizují efektivitu pracovního prostoru. Je přizpůsoben pro úzké instalace a nabízí všestrannost a spolehlivost pro různé aplikace svařování zahrnující relativně velké díly.
Nosnost robota
10 kg
Dosah robota
1636 mm
osy
6
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Aplikace
Odvětví
Perfektní přizpůsobení pro vaši aplikaci
Obloukové svařování
Automatizujte proces obloukového svařování pomocí průmyslových robotů, abyste zvýšili přesnost a konzistenci a zajistili vysoce kvalitní svařování. Zvyšte svou produktivitu nepřetržitým provozem bez únavy a zkraťte výrobní čas. Zvyšte bezpečnost minimalizací vystavení člověka nebezpečným výparům a extrémnímu teplu. Kromě toho dosáhněte nákladové efektivity snížením nákladů na pracovní sílu a nižšími nároky na přepracování.
Řešení na míru pro váš obor
Robotika a automatizace pro letecký průmysl
Pokročilá robotika FANUC: optimalizace výrobních procesů v leteckém průmyslu.
Robotika a automatizace pro automobilový průmysl
Automobilová excelence: Všestranná automatizační řešení FANUC.
Elektrická vozidla
Nikdo nemá s automatizací výroby elektrických vozidel větší zkušenosti než společnost FANUC. Svěřte nám pomoc při automatizaci všech vašich výrobních procesů elektrických vozidel.