Zvedání těžkých břemen při konstrukci nákladních automobilů
Společnost NTM mohla zvýšit výrobní kapacitu svých vozidel pro svoz odpadu tím, že se rozhodla automatizovat noční směnu. Díky použití výkoného robota, který dokáže zvednout až dvě tuny, a svařovacího robotického řešení může nyní finský závod společnosti pracovat bez obsluhy i v noci nebo o víkendech.
Robot manipuluje s užitečným zatížením až dvě tuny.
Silné a všestranné řešení robotiky.
Výborně funguje v automatizovaném systému s několika roboty.
Poznatky
Společnost
Příběh
Produkty
Poznatky
Klíčové poznatky od zadání k řešení
Úkol
Umožnit společnosti NTM zvýšit výrobní kapacitu popelářských vozů a kompaktorů ve finském závodě, aniž by bylo nutné rozšiřovat závod nebo zasahovat do stávající výroby.
Řešení
Integrované robotické řešení zahrnuje robot FANUC M-2000𝑖A/2300, který zvedá a otáčí sekce kompaktoru, jež váží až dvě tuny, a robot FANUC ARC Mate, který tyto sekce v bezobslužné továrně v noci odborně svařuje.
Výsledek
NTM může uspokojit rostoucí poptávku po svých výrobcích bez nutnosti noční směny. Velkou část těžkých zvedacích prací nyní místo zaměstnanců bezpečně provádějí roboti.
Společnost
NTM
Společnost NTM je významným hráčem v oblasti svozu odpadu. Společnost nabízí stovky konstrukčních specifikací, aby uspokojila rostoucí trend recyklace různých odpadů, a v poslední době zaznamenala meziroční nárůst prodeje o 10-15 %.
Pro zvýšení výrobní kapacity společnost NTM oslovila finského servisního partnera společnosti FANUC, společnost MTC Flextek. V plánu bylo automatizovat velkou část těžkých zdvihů a část svařování. "Když jsme oznámili, že budeme pokračovat v automatizaci, zaměstnanci nebyli nadšeni, ale jakmile se dozvěděli, že roboti budou doplňkem jejich práce a budou pracovat na noční směně - takže nebudou muset - začali se k zavedení nových robotů stavět pozitivně," říká Simon Grönqvist ze společnosti NTM.
"Důvodů, proč jsme se rozhodli pro společnost FANUC, bylo několik," říká Grönqvist. "Zaprvé, MTC poskytlo nejlepší komplexní řešení pro naše potřeby. Za druhé, robot FANUC M-2000𝑖A/2300 je jediný robot, který zvládne těžká užitečná zatížení, která mohou vážit až dvě tuny. A zatřetí díky tomuto řešení můžeme snadno vytvářet nové svařovací programy pro FANUC ARC Mate, na kterých může pracovat přes noc. Řešení je také kompaktní, zaměřené na bezpečnost a zapadá do našeho stávajícího výrobního závodu. A konečně, protože již máme ve výrobním závodě robota FANUC, náš tým je obeznámen s jeho operačním systémem."
Během dne se roboty připravují na noční směnu. To zahrnuje umístění těžkých nákladů kolem bezpečnostní jámy a nastavení operačního systému s požadavky na zvedání a svařování. „Během dne také experimentujeme a testujeme schopnosti robotů,“ pokračuje Grönqvist. "To se provádí v reálném čase pomocí ovládacího panelu. Software zaznamenává simulace, které můžeme spustit v noci, pokud se tak rozhodneme." Během noční směny bez obsluhy dokončí roboty přibližně deset celých úseků. Robot FANUC M-2000𝑖A/2300 zvedne sekci ze základní desky do kruhové bezpečné zóny a otočí se do správné polohy, aby mohl robot FANUC ARC Mate odborně svařit všechny kontury sekce. Když ráno přijde první směna, svary se zkontrolují ručně a sekce se přesunou do další fáze montáže. „Pokud se během noci vyskytne chyba, operační systém vygeneruje alarm, roboty se automaticky vypnou a my obdržíme upozornění,“ říká Grönqvist.
"Od instalace robotů však vše probíhá hladce a mnoho výstrah jsme neobdrželi." Roboty lze v případě potřeby nasadit do práce i o víkendech. "Spolupráce se společnostmi FANUC a MTC Flextek byla velmi úspěšná. Nyní hledáme další způsoby, jak může automatizace pomoci našim zaměstnancům a pomoci uspokojit rostoucí poptávku po našich výrobcích," uzavírá Grönqvist.
Robot M-2000𝑖A/2300 je skutečný obr své řady s ohromující nosností 2,3 tuny. Vyniká v manipulaci s těžkými břemeny, zejména tam, kde je potřeba silné zápěstí – bez námahy zvedá a přesně polohuje ce...
ARC Mate 100\[fanuc\_tokens\:intelligent\_i]D/8L je obloukový svařovací robot navržený pro špičkový výkon i v kompaktních svařovacích prostorech. Díky sofistikovanému, zakřivenému designu umožňuje ...
Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.
Automatizujte manipulaci s materiálem pomocí průmyslových robotů a získejte pro své podnikání řadu výhod. Výrazně zvýšíte efektivitu a produktivitu tím, že snížíte čas a úsilí potřebné pro ruční manipulaci. Nechte roboty pracovat nepřetržitě bez únavy, abyste zajistili konzistentní výkon a minimalizovali chyby, což povede k vyšší propustnosti a rychlejšímu zpracování.
Automatizujte proces obloukového svařování pomocí průmyslových robotů, abyste zvýšili přesnost a konzistenci a zajistili vysoce kvalitní svařování. Zvyšte svou produktivitu nepřetržitým provozem bez únavy a zkraťte výrobní čas. Zvyšte bezpečnost minimalizací vystavení člověka nebezpečným výparům a extrémnímu teplu. Kromě toho dosáhněte nákladové efektivity snížením nákladů na pracovní sílu a nižšími nároky na přepracování.