The FANUC M-2000/2300F-37A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

M-2000𝑖A/2300

Robot M-2000𝑖A/2300 je skutečný obr své řady s ohromující nosností 2,3 tuny. Vyniká v manipulaci s těžkými břemeny, zejména tam, kde je potřeba silné zápěstí – bez námahy zvedá a přesně polohuje celé automobily nebo objemné odlitky na strojní přípravky. Díky své bezkonkurenční síle a přesnosti je ideálním řešením pro nejnáročnější průmyslové aplikace a přináší revoluci do způsobu, jakým se efektivně a snadno manipuluje s těžkými materiály.
Nosnost robota
2300 kg
Dosah robota
3734 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Nejsilnější robot FANUC na světě

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Nejsilnější zápěstí na světě

Tento obr s obrovským užitečným zatížením 2,3 t je nejsilnějším robotem na světě, který dokáže přesně a bezpečně zvednout celé auto.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Vynikající produktivita

Zvyšte produkci a eliminujte nebezpečnou ruční práci díky obrovskému užitečnému zatížení a dosahu, čímž odpadá potřeba jeřábů, zvedáků a raketoplánů.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Připraveno pro náročné prostředí.

Ideálně se hodí do náročných provozních podmínek díky vodotěsnosti a prachotěsnosti s krytím IP67 a motorům na zápěstí a rameni.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Snadná integrace

Zjednodušte si integraci a snižte náklady díky integrovaným vzduchovým a elektrickým službám, které se standardně skládají z 8 vstupů a 8 výstupů, a také díky rozhraní pro uživatelský signální kabel.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Vysoká flexibilita

Využijte velkého vymezeného pracovního prostoru díky velkému pracovnímu prostoru a flexibilitě šesti os v kombinaci s extrémně vysokou přesností.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Vynikající spolehlivost pro hladký provoz

Zvyšte svou produktivitu a zjednodušte své pracovní postupy díky vysoké spolehlivosti založené na dlouholetých zkušenostech v oblasti automatizace.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
2300 kg
Dosah robota
3734 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

Řada M-2000

Robot s nejvyšším užitečným zatížením na trhu. Tečka. Prozkoumejte naši řadu M-2000!

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Zvedání těžkých břemen při konstrukci nákladních automobilů

Společnost NTM mohla zvýšit výrobní kapacitu svých vozidel pro svoz odpadu tím, že se rozhodla automatizovat noční směnu. Díky použití výkoného robota, který dokáže zvednout až dvě tuny, a svařovacího robotického řešení může nyní finský závod společnosti pracovat bez obsluhy i v noci nebo o víkendech.