ARC Mate 100𝑖D/8L
Sdílet
ARC Mate 100\[fanuc\_tokens\:intelligent\_i]D/8L je obloukový svařovací robot navržený pro špičkový výkon i v kompaktních svařovacích prostorech. Díky sofistikovanému, zakřivenému designu umožňuje plynulý pohyb a jeho malý půdorys poskytuje flexibilitu při instalaci – včetně možnosti uchycení vzhůru nohama nebo pod úhlem. Tento dlouhoramenný svařovací robot je vybaven plně integrovaným svazkem hadic a systémem pro vedení kabeláže. Pro snadné a spolehlivé vedení senzorových nebo kamerových kabelů, vzduchových hadic a dalších prvků jsou všechny služby vedeny dutým ramenem, zápěstím i tělem robota.
Nosnost robota
8 kg
Dosah robota
2032 mm
osy
6
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Case Studies
Aplikace
Odvětví
Get Inspiration from Other's Success
Bonvicini Carpenteria s.r.o.
CRX Kobot od společnosti FANUC zvyšuje flexibilitu výroby
Společnost Bonvicini Carpenteria dnes dosahuje ještě vyšší úrovně kvality a flexibility. Firma může podle aktuálního objemu výroby volně přecházet mezi různými automatizačními řešeními. Bonvicini Carpenteria zejména využívá výhody snadného a rychlého programování robotů díky funkcím, jako je „drag and drop“, a jednoduchému rozhraní na tabletu.
Perfektní přizpůsobení pro vaši aplikaci
Obloukové svařování
Automatizujte proces obloukového svařování pomocí průmyslových robotů, abyste zvýšili přesnost a konzistenci a zajistili vysoce kvalitní svařování. Zvyšte svou produktivitu nepřetržitým provozem bez únavy a zkraťte výrobní čas. Zvyšte bezpečnost minimalizací vystavení člověka nebezpečným výparům a extrémnímu teplu. Kromě toho dosáhněte nákladové efektivity snížením nákladů na pracovní sílu a nižšími nároky na přepracování.
Řešení na míru pro váš obor
Robotika a automatizace pro letecký průmysl
Pokročilá robotika FANUC: optimalizace výrobních procesů v leteckém průmyslu.
Robotika a automatizace pro automobilový průmysl
Automobilová excelence: Všestranná automatizační řešení FANUC.
Elektrická vozidla
Nikdo nemá s automatizací výroby elektrických vozidel větší zkušenosti než společnost FANUC. Svěřte nám pomoc při automatizaci všech vašich výrobních procesů elektrických vozidel.