Skip to main content
Test Description

CRX-10𝑖A/L

Kolaborativní robot CRX-10𝑖A/L s užitečným zatížením 10 kg, dosahem 1 418 mm a jedinečným pohybem pod úhlem je ideálním řešením pro střední a malé podniky, stejně jako pro začínající automatizátory a velké korporace. Řada CRX nabízí programovací rozhraní FANUC s jednoduchou technologií drag and drop na dotykovém displeji. Snadné programování ve spojení se světoznámou technologií FANUC a citlivou detekcí kontaktů umožňuje, aby CRX-10𝑖A/L pracoval bezpečně spolu s lidmi v různých průmyslových a výrobních úlohách. Řada kobotů CRX je 8 let bezúdržbová s osvědčenou průmyslovou spolehlivostí, kterou zákazníci společnosti FANUC očekávají.
Nosnost robota
10 kg
Dosah robota
1418 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Průmysl, který mění pravidla hry

Výhody pro vaši firmu

Text

Unikátní podvodní pohyb

Díky pohybu podhmatem můžete pracovat i ve stísněnějších prostorech. Je ideálním řešením pro aplikace, které vyžadují vyšší užitečné zatížení při malém půdorysu.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Skvělá opakovatelnost

Opakujte stejný pohyb vícekrát s naprosto stejnou zručností díky opakovatelnosti až +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Smysl pro hmat a cit

Využijte výhod lehkého doteku - každý robot CRX je standardně vybaven interními funkcemi snímání síly, které robotu poskytují smysl pro dotek a cit bez nutnosti dalšího hardwaru nebo softwaru.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Manuální průvodce

CRX se od vás může snadno učit. Stačí použít funkci manuálního průvodce, abyste robota naučili a dovedli do požadované polohy a uložili ji do tabletu pomocí funkce drag & drop.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Snadné připojení

Snadná integrace periferních zařízení třetích stran pomocí schválených nástrojů EOAT (End of Arm Tooling), příslušenství a zásuvných modulů společnosti FANUC.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximální všestrannost

Pracujte v režimu paletizace a přesouvejte lineární koryto singularity. Díky tomu jej můžete flexibilně provozovat jako plnohodnotný paletizační robot.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
10 kg
Dosah robota
1418 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Zařízení CRX

Řada kolaborativních robotů CRX umožňuje snadno a rychle zprovoznit automatizaci. Snadno integrujte periferní zařízení pomocí schválených nástrojů EOAT (End of Arm Tooling), příslušenství a zásuvných modulů společnosti FANUC. Objevte nyní tuto nabídku.

Objevte produktovou řadu

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Řada CRX

Bezpečné, flexibilní, rychle proveditelné a snadno programovatelné. Prozkoumejte naši řadu CRX!

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

Výrobce odsavačů par využívá výhody robotů FANUC

Spolupráce mezi společností FANUC a výrobcem odsavačů par Silverline, která začala speciálním projektem automatizovaného lepení v roce 2015, vedla k tomu, že v továrně společnosti v Turecku pracuje celkem 17 robotů. Společnost FANUC se pravidelně setkává s takovým výsledkem, kdy počáteční skok do investice do robotů vede k téměř okamžitému uvědomění si, že výroba může dosáhnout zcela nové úrovně výkonu.

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
AKO Kunststoffe

Přední výrobce plastových dílů sází na automatizovaná řešení společnosti FANUC

Všichni rostoucí výrobci potřebují spolehlivého technologického partnera s inovativními stroji a řešeními, které mohou podpořit jejich úspěch na globálně konkurenčním trhu. Dobrým příkladem je německá společnost AKO Kunststoffe GmbH, rodinný podnik zabývající se vstřikováním plastů již ve čtvrté generaci, který využívá přibližně 30 plně elektrických vstřikovacích lisů FANUC ROBOSHOT, z nichž osm je automatizováno pomocí průmyslových robotů FANUC.

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

Kobot FANUC pomáhá společnosti GER4TECH posunout se vpřed

Vývoj nového robota vyžaduje odborné znalosti, zkušenosti a často i spolupráci s partnery, kteří disponují specializovanými znalostmi v konkrétních technologických oblastech. Když tedy společnost GER4TECH hledala odborníka na kolaborativní roboty, který by do jejího nového autonomního mobilního robota (AMR) vnesl pokročilé funkce, obrátila se na společnost FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria s.r.o.

CRX Kobot od společnosti FANUC zvyšuje flexibilitu výroby

Společnost Bonvicini Carpenteria dnes dosahuje ještě vyšší úrovně kvality a flexibility. Firma může podle aktuálního objemu výroby volně přecházet mezi různými automatizačními řešeními. Bonvicini Carpenteria zejména využívá výhody snadného a rychlého programování robotů díky funkcím, jako je „drag and drop“, a jednoduchému rozhraní na tabletu.

Success story about automated handling processes using FANUC cobots by the Swiss company Emerson Professional Tools AG.

Emerson Professional Tools AG relies on FANUC cobots to ensure precise and reliable handling within its automated production environment. Supported by advanced vision technology, the cobots pick and position components with high accuracy, contributing to consistent product quality.
Emerson

Člověk a technologie v těsném kontaktu

CRX Kobot𝑖A/L od společnosti FANUC usnadňuje spolehlivou výrobu v těch nejtěsnějších prostorách. Má kompaktní design a výrazně zvyšuje dostupnost strojů.