The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 100𝑖D

ARC Mate 100𝑖D je obloukový svařovací robot určený pro kompaktní svařovací buňky. Jeho důmyslná zakřivená konstrukce usnadňuje bezproblémovou práci ve stísněných prostorech a je doplněna dutým ramenem a zápěstím pro lepší pohyblivost. Plně integrovaná sada pro svařování a užitkové kabely optimalizují využití pracovního prostoru. Díky vysoké tuhosti a stabilnímu pohybu je ideální pro aplikace, jako je obloukové svařování. S užitečným zatížením až 12 kg a dosahem 1441 mm nabízí tento robot vysokou rychlost pohybu pro zvýšení produktivity.
Nosnost robota
12 kg
Dosah robota
1441 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Ideální pro požadavky na kompaktní instalaci

Díky důmyslnému zakřivenému designu můžete co nejlépe využít prostor a bez námahy pracovat v kompaktních buňkách pro svařování.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Duté zápěstí pro rozvržení s vysokou hustotou

Využijte snadné vedení kabelů přes velké 57mm duté zápěstí, které umožňuje plnou artikulaci pro další nástroje, jako jsou potrubí, snímač sledování švů nebo kabely pro vidění.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Snadné směrování

Zjednodušte design buňky a omezte rušení periferních zařízení díky snadnému vedení svařovacích dresinků, zdrojů třetích stran a kabelů senzorů přes velkou dutou redukci J1.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Vysoce univerzální

Uvolněte cenný podlahový prostor pro jiná zařízení nebo procesy díky univerzálním možnostem montáže na strop, na podlahu a pod úhlem.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standardní krytí IP67

Ideální pro znečištěné svařování nebo řezání, ochrana IP67 na osách zápěstí chrání robota před vlhkostí a prachem a mimořádně hladké povrchy minimalizují rozstřikování.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
12 kg
Dosah robota
1441 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Řada ARC Mate

Určeno pro aplikace obloukového svařování. Prozkoumejte naši řadu ARC Mate!

Inspirujte se

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.
Sitech

Roboty FANUC dávají společnosti Brose Sitech volný průchod

Automobilový průmysl je známý svými vysokými nároky na produktivitu, nízkými ziskovými maržemi a přísnými standardy kvality. Automatizace je nezbytná pro zajištění spolehlivé, opakovatelné a nákladově efektivní výroby s maximální dobou provozuschopnosti. Výběr dodavatele robotů je proto doslova klíčový.