The FANUC LR Mate/10-11A is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR-10𝑖A/10

LR-10𝑖A/10, kompaktní šestiosý robot, vyniká při obsluze strojů a rozmanitých vychystávacích úlohách, které se běžně vyskytují ve skladech a logistice. Jeho štíhlé rameno, které je ideální pro provozy s omezeným prostorem, obratně nakládá a vykládá díly v obráběcích strojích. Váží pouhých 46 kg a lze jej namontovat na podlahu, obrátit nebo umístit pod úhlem. Kromě toho umožňuje snadnou integraci s vozidly AGV nebo jinými mobilními platformami, což umožňuje automatizaci málo využívaných strojů a opakujících se operací. Maximalizujte efektivitu a prostor s LR-10𝑖A/10, všestranným automatizačním řešením pro kompaktní automatizaci.
Nosnost robota
10 kg
Dosah robota
1101 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Seznamte se s LR-10𝑖A/10

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for

Ideální pro drsné prostředí

Pracujte s jistotou v náročných podmínkách. Jeho plně uzavřený design s krytím IP67 jej chrání před stříkající chladicí kapalinou a prachem z obrábění, takže je ideální pro nakládání a vykládání obráběcích strojů.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Silné zápěstí

Ideální volba pro obsluhu strojů, montážní a balicí aplikace díky setrvačnosti zápěstí 0,28 kgm² a přítlačné síle 170 N.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Bezproblémová integrace

Díky volitelnému připojení kabelu na spodní části stroje můžete tohoto robota snadno integrovat do stroje bez rušivých kontur.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Silný výkon

Využijte výhod prostorově úsporného designu. Tento lehký robot s užitečným zatížením 10 kg a robustním zápěstím má silný výkon a je ideální pro použití ve stísněných prostorách.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Další užitečné zatížení

Potřebujete silnější úchop? Zvládněte 13kg užitečné zatížení s mírně sníženým dosahem. Ideální pro práci ve stísněných prostorách a manipulaci s těžšími předměty.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximální flexibilita

Zvyšte flexibilitu a ušetřete místo na podlaze díky stropní nebo úhlové montáži. Kompaktní design a integrované služby navíc minimalizují rušení robotů a podporují snadnou integraci.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
10 kg
Dosah robota
1101 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Machine tending with FANUC Robot. FANUC CRX Robot loading/unloading FANUC Robodrill machining center.

Řada LR-10

Lehký, silný robot s velkým dosahem v kompaktním balení. Prozkoumejte naši řadu LR-10!

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

Roboty FANUC automatizují výrobu mincí ve společnosti Swissmint

Automatizace celého procesu ražby od jednotlivých mincí až po hotové paletové krabice není nijak náročná. Před tímto úkolem však stála Swissmint, švýcarská federální mincovna. Aby se tento komplexní koncept stal skutečností, nasazuje Swissmint vysoce výkonné roboty FANUC v úlohách, které zahrnují pick and place, montáž krabic a paletizaci.

Images Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS
Smith+Nephew

Bezpečný prostor pro obrábění implantátů

Obsluha strojů (zakládání a vykládání) je jednou z nejoblíbenějších aplikací průmyslových robotů díky eliminaci nákladů na pracovní sílu a vyšší propustnosti výroby. Jak je však možné v rušném průmyslovém závodě zajistit bezpečnost zaměstnanců v těsné blízkosti tak rychlého a výkonného zařízení? Použití technologie FANUC Dual Check Safety u přední světové společnosti v oblasti zdravotnické techniky Smith+Nephew ukazuje optimální řešení.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.
WU Mechanische Werkstätte GmbH

Úspěch robotických buněk FANUC vede k novému zdroji příjmů

Co většina zakázkových obráběcích firem zvažuje, když chce dosáhnout vyšší úrovně efektivity, produktivity a spolehlivosti? Odpověď je samozřejmě automatizace. Právě z tohoto důvodu německá společnost WU Mechanische Werkstätte GmbH vybudovala automatizační buňku – s průmyslovým robotem FANUC – pro zakládání a vykládání jednoho ze svých vlastních obráběcích strojů. O dva roky později se návštěvníkovi koncept natolik zalíbil, že požádal WU, aby mu postavili stejnou buňku. To znamenalo začátek nového zdroje příjmů založeného na návrhu a výrobě automatizačních buněk s výkonnými průmyslovými roboty FANUC.