WU Mechanische Werkstätte GmbH
Úspěch robotických buněk FANUC vede k novému zdroji příjmů
Co většina zakázkových obráběcích firem zvažuje, když chce dosáhnout vyšší úrovně efektivity, produktivity a spolehlivosti? Odpověď je samozřejmě automatizace. Právě z tohoto důvodu německá společnost WU Mechanische Werkstätte GmbH vybudovala automatizační buňku – s průmyslovým robotem FANUC – pro zakládání a vykládání jednoho ze svých vlastních obráběcích strojů. O dva roky později se návštěvníkovi koncept natolik zalíbil, že požádal WU, aby mu postavili stejnou buňku. To znamenalo začátek nového zdroje příjmů založeného na návrhu a výrobě automatizačních buněk s výkonnými průmyslovými roboty FANUC.
Sdílet
Dynamika strojů FANUC ROBODRILL 𝛼-D𝑖řady B znamená rychlé časy cyklů
Plně zakrytovaný stroj FANUC LR-10𝑖A/10 je ideální pro malé automatizační buňky.
Společnost FANUC zaručuje dostupnost doživotní podpory produktu
Partnerství se společností FANUC umožňuje přístup ke globální síti odborníků na automatizaci.
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Případové studie
Aplikace
Případové studie společnosti FANUC
Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.
Obsluha strojů
Automatizujte obsluhu strojů pomocí robotů, abyste výrazně zvýšili svou výrobu, protože na rozdíl od ruční obsluhy zajišťují vynikající přesnost a nepřetržitý provoz. Zvyšte efektivitu, dosáhněte konzistentní produkce, snižte náklady na pracovní sílu a přidejte významnou hodnotu celému výrobnímu procesu.
Manipulace s materiálem
Automatizujte manipulaci s materiálem pomocí průmyslových robotů a získejte pro své podnikání řadu výhod. Výrazně zvýšíte efektivitu a produktivitu tím, že snížíte čas a úsilí potřebné pro ruční manipulaci. Nechte roboty pracovat nepřetržitě bez únavy, abyste zajistili konzistentní výkon a minimalizovali chyby, což povede k vyšší propustnosti a rychlejšímu zpracování.