Skip to main content
Swissmint

Roboty FANUC automatizují výrobu mincí ve společnosti Swissmint

Automatizace celého procesu ražby od jednotlivých mincí až po hotové paletové krabice není nijak náročná. Před tímto úkolem však stála Swissmint, švýcarská federální mincovna. Aby se tento komplexní koncept stal skutečností, nasazuje Swissmint vysoce výkonné roboty FANUC v úlohách, které zahrnují pick and place, montáž krabic a paletizaci.
Video Swissmint case study. (Switzerland)
Picking, Packing and palletising of coins and coin boxes.

Klíčové poznatky od úkolu k výsledku

Zadání

Když stávající zařízení společnosti Swissmint na výrobu a balení mincí dosáhlo konce své přirozené životnosti. Autonomie, snadná obsluha a kompaktní uspořádání byly hlavními faktory, které stály na vrcholu seznamu priorit při hledání optimálního řešení pro společnost Swissmint.

Řešení

Trojice špičkových průmyslových robotů FANUC je nyní ve společnosti Swissmint plně funkční: LR Mate 200𝑖D, LR-10𝑖A/10 a modely M-20𝑖D/25. Roboty plní důležité úlohy, jako je balení svitků mincí, stavění krabic a paletizace. Pokud jde o posledně jmenovanou úlohu, řešení využívá software FANUC PalletTool®, který urychluje nastavení nerovnoměrných vzorů paletizace.

Výsledek

S nasazením tří průmyslových robotů FANUC má nyní společnost Swissmint plně automatizovaný proces, který sahá od jednotlivých vyražených mincí až po zabalené svitky mincí na paletách. Některé operace, jako například formování vrstev mincovních svitků, mají dobu cyklu kratší než 1 sekunda. Tento vysoce výkonný a spolehlivý systém, doplněný snadnou obsluhou a kompaktním uspořádáním, pomáhá společnosti Swissmint vstoupit do nové éry ražby švýcarských mincí i sběratelských předmětů.

O společnosti Swissmint

Swissmint, švýcarská federální mincovna, je součástí Federální finanční správy. Toto zařízení se 17 zaměstnanci, které se nachází v Bernu, zajišťuje jménem Švýcarské konfederace oběh mincí pro každodenní transakce. Razí také pamětní mince, převážně ze stříbra a zlata, včetně světoznámé mince Vreneli.

ZJISTĚTE VÍCE O společnosti Swissmint
Images Swissmint case study.
Image building.

Roboty FANUC přinášejí přidanou hodnotu při ražbě mincí

Stávající mincovna Swissmint je vzhledem ke svému stáří určena k vyřazení z provozu, a proto organizace vypsala veřejné výběrové řízení na její náhradu. Podle Adriana Richliho, vedoucího technologického oddělení společnosti Swissmint, mezi povinná kritéria pro nový systém patřilo: "uspořádání, autonomie, kompaktnost a snadná obsluha."

Na základě robustní a komplexní nabídky zvítězila ve výběrovém řízení společnost Soldati AG, specialista na zakázkovou výrobu strojů a automatizaci se sídlem v Emmenu.

Images Swissmint case study
Handling of coin rolls by LR-10iA/10.

"Společnost Swissmint chtěla automatizační systém, který by dokázal automatizovat vše od jednotlivých mincí až po paletové krabice, včetně kontrolních procesů," vysvětluje Oliver Heinrich,

produktový manažer a vývojář ve společnosti Soldati AG. "Největší výzvou bylo zpracování jednotlivých svitků mincí do 1 sekundy. Jsme však velmi inovativní a našli jsme nový způsob, jak formovat svitky mincí do kompletních vrstev v požadovaném čase cyklu. To bylo pro úspěch projektu zásadní, protože minimalizace doby cyklu zde ovlivňuje všechny následující části systému."

Podle Heinricha bylo pro společnost Soldati díky rozsáhlému portfoliu produktů FANUC snadné určit optimální roboty pro dané úkoly.

Images Swissmint case study. Testimonial Oliver.
Citace z referencí

Oliver Heinrich

Produktový manažer a vývojář ve společnosti Soldati AG

Pokud jde o různé fáze automatizace systému ve společnosti Swissmint, vyražené mince jsou do první robotické buňky přenášeny v jednotlivých svitcích, které již prošly procesy, jako je vážení a potisk (na vnější straně svitku).

V robotické buňce se svitky mincí zarovnávají vysokou rychlostí do kompletních vrstev a poté kompaktní průmyslový robot FANUC LR Mate 200𝑖D odebírá 10 svitků současně a ukládá je do krabic. Krabice již byly automaticky uchopeny, postaveny, sešity a přeneseny do systému balení mincí pomocí kompaktního průmyslového robota FANUC LR-10𝑖A/10, který je ideální pro různé aplikace vertikálního vychystávání a obsluhy strojů.

Systém následně uzavře klapku každé krabice zvlášť před páskovacími, vážicími a tiskovými operacemi. Krabice se poté dočkají přesunu do etiketovací jednotky.

Další konkrétní výzvou bylo usnadnění neobvykle nerovnoměrných vzorů paletizace, které společnost Swissmint vyžaduje. Zde speciální robotické chapadlo a paletizační program, snadno vytvořený pomocí paletizačního softwaru PalletTool® od společnosti FANUC, usnadňuje tento jinak složitý úkol. Pomocí programu PalletTool® průmyslový robot FANUC M-20𝑖D/25 využívá svůj vysokorychlostní pohyb a osvědčenou opakovatelnost k umístění malých, ale těžkých krabic do správných pozic na paletě.

Images Swissmint case study.
Palletising of boxes of rolled coins by M-20iD/25.

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.