Image of LR Mate/7-7D (LR Mate 200iD) from a left view on a dark grey background. The FANUC LR Mate/7-7D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR Mate 200𝑖D

LR Mate 200𝑖D je kompaktní šestiosý robot o přibližné velikosti a dosahu lidského ramene. Kombinuje nejlepší hmotnostní nosnost robota ve své třídě se standardním krytím IP67 a vynikající kvalitou FANUC. Díky tomu je LR Mate 200𝑖D nejlepší a nejspolehlivější malý robot pro automatizaci procesů v mnoha průmyslových odvětvích.
Nosnost robota
7 kg
Dosah robota
717 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Větší propustnost

Zvyšte svou produktivitu díky výkonným servomotorům a vysoce tuhému rameni, které umožňuje dosáhnout vysokého zrychlení a rychlých časů cyklů. Využijte plynulý pohyb bez vibrací i při vysokých pracovních rychlostech.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standardní krytí IP67

Využijte voděodolné a prachotěsné zápěstí a tělo robota pro co nejdelší životnost a maximální provozuschopnost. Ideální volba pro práci v prašném prostředí, s hadicemi nebo v tlakových slévárnách.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Maximální flexibilita

Zkraťte časy cyklů a využijte flexibilnější design buněk tím, že umožníte práci více robotů v těsné blízkosti díky možnosti inteligentního překlápění.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Snadná integrace

Zjednodušte integraci a snižte náklady díky 6DI/6DO na konektoru osy J3 pro podporu palubních chapadel a standardně integrovaným dvojitým x 2 elektromagnetickým ventilům a vzduchovým potrubím.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Všestrannost pro každou situaci

Zvyšte flexibilitu a ušetřete místo na podlaze díky stropní nebo úhlové montáži. Díky utěsněným mechanickým jednotkám (IP67) jej lze dokonce integrovat přímo do obráběcího stroje.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
7 kg
Dosah robota
717 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Řada LR Mate

Lehký a kompaktní. Velké věci se dělají v malých baleních. Prozkoumejte naši řadu LR Mate!

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

Success Story AKE pictures and media
AKE

Společnost AKE využila roboty FANUC k úspěšnému řízení společnosti Nexteer

Společnost Nexteer Automotive využívá devět vysoce výkonných průmyslových robotů od společnosti FANUC k automatizaci výroby komponentů převodky řízení potřebných pro BMW. Díky instalaci, kterou provedla společnost AKE Robotics, specialista na automatizaci procesů, dosahuje závod nové úrovně produktivity a spolehlivosti procesů.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

Roboty FANUC pomáhají výrobci masek čelit výzvě

Když se poptávka po výrobě v krátkém čase dramaticky zrychlí, mohou roboty a automatizace pomoci splnit požadavky mnohem rychleji, než si mnozí uvědomují. Tento výsledek však do značné míry závisí na výběru robotů, které se snadno instalují, programují a uvádějí do provozu.

Images for Gervokyan success story
Gevorkyan

Specialista na práškovou metalurgii si užívá práškování FANUC Excellence

Pokud nový výrobce rychle dosáhne úspěchu, je nutné najít vhodného partnera pro automatizaci výroby. Výběr optimálního dodavatele pomůže výrobci rychle zvýšit výkonnost v souladu s rostoucí poptávkou zákazníků a současně umožní dosáhnout vyšší úrovně produktivity a efektivity.

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

Roboty FANUC automatizují výrobu mincí ve společnosti Swissmint

Automatizace celého procesu ražby od jednotlivých mincí až po hotové paletové krabice není nijak náročná. Před tímto úkolem však stála Swissmint, švýcarská federální mincovna. Aby se tento komplexní koncept stal skutečností, nasazuje Swissmint vysoce výkonné roboty FANUC v úlohách, které zahrnují pick and place, montáž krabic a paletizaci.