Gevorkyan
Specialista na práškovou metalurgii si užívá práškování FANUC Excellence
Pokud nový výrobce rychle dosáhne úspěchu, je nutné najít vhodného partnera pro automatizaci výroby. Výběr optimálního dodavatele pomůže výrobci rychle zvýšit výkonnost v souladu s rostoucí poptávkou zákazníků a současně umožní dosáhnout vyšší úrovně produktivity a efektivity.
Sdílet
30 Robotů FANUC ve všech provozech společnosti.
30% zvýšení produktivity v některých oblastech.
Automatizace FANUC usnadňuje nepřetržitý provoz.
25 let partnerství se společností FANUC také díky spolehlivému zákaznickému servisu.
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Případové studie
Aplikace
Odvětví
Případové studie společnosti FANUC
Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.
Obsluha strojů
Automatizujte obsluhu strojů pomocí robotů, abyste výrazně zvýšili svou výrobu, protože na rozdíl od ruční obsluhy zajišťují vynikající přesnost a nepřetržitý provoz. Zvyšte efektivitu, dosáhněte konzistentní produkce, snižte náklady na pracovní sílu a přidejte významnou hodnotu celému výrobnímu procesu.
Elektroerozivní řezání drátem (EDM).
Drátové elektroerozivní obrábění (elektroerozivní obrábění) je přesný výrobní proces, který využívá tenký elektricky nabitý drát k vyřezávání složitých tvarů a kontur v tvrdých kovech a vodivých materiálech. Drát generuje sérii rychlých elektrických výbojů, které erodují materiál s mimořádnou přesností bez použití mechanické síly. Tato bezkontaktní metoda umožňuje výrobu velmi detailních, složitých dílů s vynikající povrchovou úpravou, a je proto nezbytná pro průmyslová odvětví, která vyžadují přesné obrábění, jako je letecký průmysl, lékařství a výroba forem.
Všechna odvětví
Prozkoumejte naši rozsáhlou nabídku automatizačních řešení, která jsou navržena k optimalizaci a zefektivnění jakéhokoli výrobního procesu.