ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C
Sdílet
Představujeme model ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C – kompaktní drátovou řezačku pro mikrořezání. Tento špičkový stroj nastavuje nové standardy přesnosti a univerzálnosti, což z něj činí ideální volbu pro odvětví jako letectví, automobilový průmysl a další. Díky výjimečné přesnosti a kompaktním rozměrům ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C přepisuje pravidla precizního elektroerozivního řezání a přináší slibnou budoucnost pro vaše výrobní potřeby.
Maximum workpiece dimensions
730x630x250 mm
Maximum workpiece weight
500 kg
XY axis table travel
400x300 mm
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Případové studie
Aplikace
Odvětví
Inspirujte se úspěchem ostatních
Norm Tooling
Vyšší propustnost obrábění a kvalita výrobků díky společnosti FANUC
Investice do nového obráběcího stroje je obvykle spojena s kontrolním seznamem, který zahrnuje priority, jako je přesnost, rychlost, efektivita a spolehlivost. Ačkoli mnoho strojů tvrdí, že tyto cíle splňuje, pouze skutečné výsledky v reálných aplikacích mohou tato tvrzení potvrdit. A kde jinde lze lépe otestovat přednosti strojů FANUC než ve velkosériové obráběcí dílně, která obsluhuje odvětví, mezi něž patří automobilový průmysl, bílé zboží a elektronika. Výsledky hovoří samy za sebe.
Haidlmair
Stroje FANUC ROBOCUT jsou základem úspěchu předního výrobce vstřikovacích forem
Společnost Haidlmair, špičkový specialista na vstřikovací stroje, investovala do dalších dvou strojů FANUC ROBOCUT pro drátové elektroerozivní obrábění, čímž navázala na desetiletí trvající partnerství a odkaz přesnosti.
Perfektní přizpůsobení pro vaši aplikaci
Elektroerozivní řezání drátem (EDM).
Drátové elektroerozivní obrábění (elektroerozivní obrábění) je přesný výrobní proces, který využívá tenký elektricky nabitý drát k vyřezávání složitých tvarů a kontur v tvrdých kovech a vodivých materiálech. Drát generuje sérii rychlých elektrických výbojů, které erodují materiál s mimořádnou přesností bez použití mechanické síly. Tato bezkontaktní metoda umožňuje výrobu velmi detailních, složitých dílů s vynikající povrchovou úpravou, a je proto nezbytná pro průmyslová odvětví, která vyžadují přesné obrábění, jako je letecký průmysl, lékařství a výroba forem.
Řešení na míru pro váš obor
Komplexní obrábění pro letecký průmysl
Optimalizujte výrobní procesy v leteckém průmyslu pomocí nejmodernějších řešení komplexního obrábění společnosti FANUC!
Komplexní obrábění pro zdravotnický průmysl
Excelentní lékařská výroba s technologií FANUC!