Rozšířené provozní možnosti systému ROBOCUT mění pravidla hry ve světě drátového elektroerozivního obrábění a my vám představíme některé z vynikajících funkcí, kterými ROBOCUT vyniká.
Klíčové výhody
Klíčové vlastnosti
Možnosti
Dokumenty
Klíčové výhody
Výhody pro vaši firmu
Maximalizace doby provozu
Zajistěte si nepřetržité obrábění díky rozšířeným provozním možnostem ROBOCUT, včetně 60 hodin standardního drátu a volitelného automatického nakladače drátu o hmotnosti 30 kg pro až 140 hodin autonomního provozu.
Přesnost v novém pojetí
Vyzkoušejte si přesné obrábění jako nikdy předtím díky technologii ROBOCUT s tenkými dráty, která dokáže řezat dráty o tloušťce pouhých 0,05 mm. Dosáhněte výjimečné přesnosti a spolehlivosti při obrábění složitých dílů a choulostivých materiálů.
Konzistence a efektivita
Optimalizujte své procesy drátového elektroerozivního obrábění pomocí systému řízení napětí drátu ROBOCUT Twin Servo, který zaručuje konzistentní napětí drátu a menší počet přerušení. Zvyšte efektivitu a přesnost a zároveň snižte opotřebení dílů.
Spolehlivé ponorné závitování a opětovné závitování
Spolehněte se na osvědčenou spolehlivost ROBOCUTu při ponorném řezání závitů, a to i u silných obrobků o tloušťce až 400 mm, což zaručuje konzistentní výkon.
Klíčové vlastnosti
Funkce navržené pro váš úspěch
Rozšířené provozní schopnosti
ROBOCUT nabízí standardní 60hodinovou výdrž drátu, která zajišťuje dlouhodobý nepřetržitý provoz. Volitelný automatický nakladač 30 kg drátu navíc prodlužuje bezobslužný provoz na pozoruhodných 140 hodin, čímž minimalizuje prostoje a maximalizuje produktivitu.
Systém servořízení napětí dvojitého drátu
Tento systém je vybaven dvěma servomotory využívajícími digitální servo technologii FANUC a udržuje optimální napětí drátu během celého procesu obrábění. Zajišťuje konzistentní řezání, omezuje přerušení drátu a minimalizuje opotřebení dílů, čímž zvyšuje efektivitu a přesnost.
Funkce opakování letu
Zvyšte úspěšnost navlékání drátů pomocí funkce opakování závitů vzduchem ROBOCUT, která záměrně rozvibruje drát pro hladší obráběcí operace, čímž zajistí vyšší úspěšnost a efektivitu provozu.
Kuželové řezání závitů
Odemkněte přesné kuželové řezání závitů s výškou až 50 mm a úhlem kuželů 5 stupňů pomocí ROBOCUT a zajistěte si přesnost pro všechny složité obráběcí potřeby.
Možnosti
Údržba mechanismu AWF
Zjednodušte si údržbu díky mechanismu AWF ROBOCUT, který je promyšleně navržen pro snadnou demontáž, čištění a opětovnou montáž, což zajišťuje bezproblémové uživatelské pohodlí.
Drátová řezačka
Možnost řezání drátu je navržena tak, aby zvládla dlouhé hodiny řezání bez obsluhy. Tato funkce zvyšuje autonomii a produktivitu stroje a umožňuje nepřerušované obrábění i během delší doby. Zajišťuje spolehlivý a efektivní výkon a zároveň snižuje potřebu neustálých manuálních zásahů.
Technologie tenkých drátů
Model ROBOCUT α-C400𝑖C nabízí možnost řezat dráty o průměru až 0,05 mm, což umožňuje přesnost a preciznost pro mikroobráběcí aplikace. Procesně bezpečné závitování zajišťuje nepřerušované obrábění.
Dokumenty
Další informace ke stažení
Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.