V automobilovém průmyslu, kde jsou přesnost a efektivita klíčem k úspěchu, hraje komplexní obrábění klíčovou roli při výrobě pokročilých komponent. Společnost FANUC stojí v čele této oblasti a nabízí nejmodernější CNC stroje, automatizační roboty a integrovaná řešení přizpůsobená složitostem výroby v automobilovém průmyslu. Naše technologie zvyšují přesnost a rychlost výrobních procesů, od součástí motoru až po konstrukční díly, a zajišťují tak vynikající výkon a spolehlivost. S inovativními automatizačními řešeními společnosti FANUC může automobilový průmysl čelit výzvám moderní výroby vozidel, která pohání budoucnost mobility s bezkonkurenční efektivitou a dokonalostí.
FANUC vám nabízí špičkové CNC stroje a stroje určené k výrobě automobilových komponentů a továrních nástrojů. Ať už se jedná o vrtání, frézování, závitování, vyvrtávání, komplexní obrábění nebo řezání drátů, stroj FANUC má řešení, které zlepší dobu cyklu a zvýší propustnost. Extrémně spolehlivé a navržené pro maximální přesnost, výrobky FANUC lze také přizpůsobit k provádění široké škály úloh.
Komplexní obrábění
Vysoce kvalitní dokončení povrchu
Náročné soustružení
Řezání laserem, plazmou a vodním paprskem
Frézování
Vysokorychlostní vrtání a závitování
5osé obrábění
Řezání drátů EDM
Obráběcí stroje IIoT 4.0
S CNC stroji FANUC můžete dosáhnout vysokého výrobního výkonu a nejvyšších standardů kvality při rychlém a přesném pětiosém frézování, soustružení, broušení nebo řezání složitých dílů, jako jsou vačkové hřídele, klikové hřídele nebo ozubená kola, lopatky turbín motorů nebo pouzdra všech druhů, od spotřební až po leteckou elektroniku - nebo sofistikované díly, jako jsou čočky a brýle.
U dílů, jako jsou kola, je nezbytné najít kompromis mezi rychlým zpracováním a kvalitní povrchovou úpravou. Kompletní řada řídicích jednotek CNC společnosti FANUC, navržená speciálně pro vysokorychlostní obrábění (HSC) a pětiosé obrábění, od řady 0𝑖-F Plus až po řadu 30/31/32𝑖B a 𝑖B Plus, tyto poptávky splňuje. Pomocí řízení AI Contour Control vytváří složité tvary, vynikající povrchové úpravy a ostré hrany i na velmi malých poloměrech.
Pro výrobu vstřikovacích trysek nebo ozubených kol je rychlá ultrarychlá technologie tvrdého soustružení s použitím pohonů a řídicích systémů FANUC ekonomickou alternativou k broušení na kruhu a dosahuje přesnosti v řádu mikronů.
Vyspělé Řídicí jednotky CNC FANUC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) jsou špičkou v aplikacích řezání laserem, plazmou a vodním paprskem a nabízejí bezkonkurenční přesnost a účinnost. Ve spojení s robotizací povyšuje společnost FANUC tyto řezací procesy na vyšší úroveň a zajišťuje vynikající kvalitu a rychlost v nejnáročnějších výrobních prostředích.
FANUC vylepšuje frézování v automobilovém průmyslu pomocí centra ROBODRILL a robotizace stroje pro dosažení nejvyšší efektivity. Naše Řídicí jednotka CNC zajišťuje snadnou obsluhu a vynikající výsledky v širokém spektru aplikací.
Stroj ROBODRILL společnosti FANUC nabízí pro tyto kritické aplikace bezkonkurenční přesnost a efektivitu. Díky svým pokročilým schopnostem je ideální volbou pro dosažení špičkových výsledků v nejrychlejších možných časech, čímž nastavuje standard v oboru v oblasti rychlosti a spolehlivosti.
Stroj ROBODRILL od společnosti FANUC vyniká v pětiosém obrábění a nabízí simultánní řízení a pokročilé funkce, jako jsou funkce look-ahead, interpolace a inteligentní vyhlazování, pro přesnou a rychlou výrobu složitých forem, elektrod a 3D dílů. Systémy FANUC CNC vylepšují 5osé obrábění o bezkonkurenční přesnost, efektivní zpracování a spolehlivé řízení, čímž zefektivňují výrobu složitých dílů.
FANUC ROBOCUT poskytuje neuvěřitelnou přesnost a vynikající povrchovou úpravu. Vyniká na poptávce po náročných obrobcích, jako jsou formy, a řeže sofistikované tvary s velmi úzkými tolerancemi, které jsou nezbytné pro vysoce kvalitní automobilové komponenty.
Stroje CNC a stroje společnosti FANUC jsou připraveny na IIoT 4.0 a jsou jimi již mnoho let. Společnost FANUC nabízí rozhraní CNC, které dokáže poskytovat informace o stavu stroje CNC, servopohonu a vřetena, nástrojích používaných v procesu a další informace, a to vše prostřednictvím jednoduchého rozhraní. Informace o stavu stroje lze zpřístupnit nejen na našich současných řadách CNC, ale také na našich starších modelech CNC. K zachycení těchto informací tedy nepotřebujete nejnovější model řízení FANUC ani nemusíte stroj modernizovat pomocí aktuálního CNC FANUC.
Společnost Nexteer Automotive využívá devět vysoce výkonných průmyslových robotů od společnosti FANUC k automatizaci výroby komponentů převodky řízení potřebných pro BMW. Díky instalaci, kterou provedla společnost AKE Robotics, specialista na automatizaci procesů, dosahuje závod nové úrovně produktivity a spolehlivosti procesů.
Správné řízení strojů a automatizace robotů mohou výrazně zvýšit efektivitu a připojení pro Průmysl 4.0, jak může potvrdit společnost Giuliani, specialista na přenosové stroje pro zpracování zámků a klíčů. Společnost spolupracuje se společností FANUC již více než 20 let.
Vyvinout nové pojetí starého procesu, jako je soustružení, vyžaduje nadlidskou kreativitu a inovace. Převedení těchto nových vizí a konceptů strojů do reality navíc vyžaduje mimořádně vyspělou řídicí technologii. S touto myšlenkou výrobce obráběcích strojů FFG Werke přesně věděl, kam se obrátit pro CNC systém s potřebnými schopnostmi a výkonem, který by doplnil jeho převratné nové vertikální soustružnické centrum: FANUC.
Odvětví pro automatizaci - Společnost FANUC slouží v jakémkoli odvětví a pomáhá řešit vaše výzvy v oblasti automatizace.