Skip to main content
FFG Werke

Víceúčelové CNC FANUC posouvá vertikální soustružení na novou úroveň

Vyvinout nové pojetí starého procesu, jako je soustružení, vyžaduje nadlidskou kreativitu a inovace. Převedení těchto nových vizí a konceptů strojů do reality navíc vyžaduje mimořádně vyspělou řídicí technologii. S touto myšlenkou výrobce obráběcích strojů FFG Werke přesně věděl, kam se obrátit pro CNC systém s potřebnými schopnostmi a výkonem, který by doplnil jeho převratné nové vertikální soustružnické centrum: FANUC.
Video FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

Klíčové poznatky od úkolu k výsledku

Zadání

Podle výrobce obráběcích strojů FFG Werke GmbH: "V dnešní době se na standardním soustruhu neotočí hlava." A to je právě to, co se děje. Společnost se proto pustila do designu nového pojetí vertikálních soustružnických center pod svou značkou Hessapp. Stroje řady Hessapp DVT, které kombinují soustružení a automatizaci v jedné platformě, mohou vykonávat také úlohy, které zahrnují frézování, vrtání, řezání závitů a broušení. Pro dohled nad tak komplexním souborem operací se výběr CNC partnera společnosti ukáže jako rozhodující pro úspěch projektu.

Řešení

FFG Werke GmbH se rozhodla pro svého dlouholetého CNC partnera, který je v oboru již více než 20 let: FANUC. CNC stroj FANUC řady 31𝑖B Plus - a jeho vhodnost pro stroje s požadavky na víceosé, vícecestné, vysokorychlostní a vysoce přesné obrábění - byl CNC volbou pro vertikální soustružnická centra Hessapp řady DVT společnosti. CNC doplňuje vysoce výkonná zobrazovací jednotka FANUC PANEL 𝑖H Pro. Společnost FFG Werke si vybrala také dvě další zařízení: bezpečnostní panel obsluhy stroje FANUC a jednotku MDI (Manual Data Input).

Výsledek

FG Werke může každé vertikální soustružnické centrum Hessapp DVT se sběracím vřetenem modulárně konfigurovat podle požadavků zákazníka. Vysoce výkonný stroj, jako je tento, vyžaduje vysoce výkonné CNC. Společnost ví, že řešení FANUC CNC zvládnou další moduly, jako jsou různá motorová vřetena, vrtací a frézovací jednotka, integrované měřicí zařízení a různá automatizační řešení. Uživatelé strojů řady Hessapp DVT s řízením FANUC mají nyní k dispozici všechny možnosti potřebné pro kompletní obrábění.

O společnosti FFG Werke GmbH

Společnost FFG Werke GmbH zaměstnává ve svém závodě v Taunussteinu nedaleko německého Wiesbadenu přibližně 110 lidí. Závod vyrábí CNC vertikální soustružnická centra pod značkou Hessapp. FFG Werke je součástí společnosti FFG Europe & Americas, která je zase součástí celosvětově působící tchajwanské skupiny Fair Friend Group (FFG). Skupina, jejíž počátky sahají až do roku 1798, sdružuje 15 výrobců soustružnických center, obráběcích center, frézovacích strojů, strojů s rotačním převodem, brusek a strojů na řezání ozubení.

ZJISTĚTE VÍCE O SPOLEČNOSTI FFG Werke
Image FFG Werke building - case study

FANUC CNC technologie pomáhá novému soustružnickému stroji otočit hlavou

Hessapp DVT 200 je vertikální soustružnické centrum s integrovaným sběracím vřetenem a inovativní technologií přenosu.

"Je velmi zvláštní," potvrzuje Uwe Göbel, vedoucí prodeje technologií - soustružení, ve společnosti FFG Werke GmbH. "Tento dvouvřetenový stroj umožňuje vyrábět součást vcelku z obou stran."

Místo dvou vzájemně propojených samostatných vertikálních soustruhů, které se skládají z automatizační a soustružnické stanice, je k výrobě obrobků se špičkovou přesností ze dvou stran zapotřebí pouze jeden stroj Hessapp DVT. Stroj přenáší díl do dalšího sklíčidla v upnutém stavu bez ztráty polohy, což je ideální pro přesná odvětví, mezi něž patří automobilový průmysl, užitková vozidla, kolejnice, větrná energetika a mnoho dalších.

"Efektivně jsme spojili dva stroje do jednoho, což také znamená menší spotřebu místa u zákazníka," říká Göbel.

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

Dirk Jaenecke, který je v oddělení výzkumu a vývoje společnosti FFG Werke zodpovědný za kontrolu, dodává: "V dnešní době se standardní soustruh neotáčí. Moderní stroje musí být schopny plnit mnoho úkolů a vertikální modely nejsou výjimkou. Se společností FANUC úspěšně spolupracujeme již více než 20 let a její produkty na nás udělaly mimořádný dojem. Pro řadu Hessapp DVT jsme se rozhodli pro vysoce výkonný CNC stroj FANUC řady 31𝑖B Plus CNC, který se neomezuje pouze na soustružnické operace, ale dokáže řídit také vrtání, frézování, řezání závitů a broušení." Stejně jako FS 31𝑖B Plus je řada strojů DVT vybavena zobrazovací jednotkou FANUC PANEL 𝑖H Pro, průmyslovým panelovým počítačem, který poskytuje výkonnou platformu pro vlastní vývoj. Panel obsluhy stroje FANUC a jednotka MDI (Manual Data Input) doplňují řešení řízení pro společnost FFG Werke. Panely obsluhy stroje mohou provádět obecné operace stroje, jako je ruční pohyb os v režimu "JOG", přepínání mezi provozními režimy, spouštění a zastavování programů a nastavení rychlosti posuvu. Jednotka MDI je zařízení podobné klávesnici, které umožňuje ruční zadávání dat do CNC.

Testimonial image FFG Werke case study  - Dirk Jaenecke

S technologií FANUC a konkrétním řídicím systémem tohoto stroje jsme nesmírně spokojeni. Má jednoduchý design, je flexibilní a škálovatelný a nabízí všechny možnosti potřebné pro kompletní obrábění.

Citace z referencí

Dirk Jaenecke

Řízení výzkumu a vývoje ve společnosti FFG Werke

Přijetí řešení FANUC CNC pomohlo společnosti FFG Werke realizovat nové vertikální soustružnické centrum pro novou éru očekávání v oblasti obrábění. "Spolupráce a řízení tohoto projektu společností FANUC znamená, že jsme společně zvládli nezbytné úkoly k dokončení projektu," říká Jaenecke.

Göbel má závěrečnou poznámku:

"Společnost FANUC nám vždy pomáhá plnit rychle se vyvíjející požadavky zákazníků na funkčnost strojů."

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.