Správné řízení strojů a automatizace robotů mohou výrazně zvýšit efektivitu a připojení pro Průmysl 4.0, jak může potvrdit společnost Giuliani, specialista na přenosové stroje pro zpracování zámků a klíčů. Společnost spolupracuje se společností FANUC již více než 20 let.
Giuliani vyrábí vysoce produktivní přenosové stroje pro trh se zámky a klíči. Cílem je spojit vysoké objemy s maximální rychlostí a spolehlivostí spolu s jednoduchým přístupem a možností propojení s firemním softwarem v kontextu Průmyslu 4.0.
Řešení
Vybavený CNC strojem FANUC 31𝑖-B a antropomorfním robotem M-10 může MCL - vícestaniční in-line transferový stroj - dosáhnout výroby až 700 klíčů za hodinu. Skládá se z 18 stanic a umožňuje kompletní výrobu klíčů, od hrubého řezu až po hotový výrobek, bez jakéhokoli dohledu obsluhy.
Výsledek
Díky spolupráci s technologií FANUC a dostupnosti rychlého a rozsáhlého celosvětového servisu je společnost Giuliani již více než 60 let světovým měřítkem pro výrobu automatizovaných strojů na zpracování klíčů.
Společnost
Giuliani
Společnost Giuliani byla založena v roce 1957, kdy její zakladatel Tonino Giuliani zahájil průkopnickou činnost v oblasti vývoje strojů na zpracování zámků a klíčů. V roce 1999 se společnost Giuliani stala součástí skupiny Bucci Industries, která se zabývala automatizací a průmyslovou robotikou a novým odvětvím pokročilých kompozitních materiálů. Dnes skupina zaměstnává více než 1 000 lidí ve 14 závodech, 4 v Itálii a 10 v zahraničí.
Giuliani z italské Faenzy vyrábí stroje na zpracování klíčů se samostatným procesem nebo vícestanicovým in-line procesem (kompletní zpracování od hrubého řezu až po hotový výrobek). Zvláště zajímavý je nový stroj MCL - vysoce produktivní vícestaniční in-line přenosový stroj pro kompletní výrobu klíčů.
Model MCL totiž dokáže v jedné lince kombinovat postupy pro: mincování luku, laserové značení, frézování profilu, zpětné zaoblení a drážkování čepele, protahování zátek, zkosení špičky, zářezové bitování, zátkové bitování, vlnové bitování, odjehlování, kódové značení, kartáčování, 100% kontrolu kvality a kroužkování.
Stroj je vybaven CNC FANUC 31𝑖-B, který umožňuje řízení až 72 os, a skládá se z 18 stanic. Lze dosáhnout výroby až 700 klíčů za hodinu a zvonění až 6 klíčů.
Všechny stroje vyráběné společností Giuliani jsou navrženy pro propojení s podnikovým softwarem v souladu s nejnovějšími požadavky Průmyslu 4.0. "Systém přijímá objednávky přímo ze sítězákaznické společnosti a převádí je do zpracovatelského programu určeného pro každý jednotlivý kód v procesu a směruje je v celém jeho výrobním procesu," uvedl Malavolti.
Automatizace stroje je posílena přítomností robota FANUC M-10, který podává vstup do linky. "Jednou ze silných stránek in-line přenosů je přepínání produktu a zařízení bez přítomnosti obsluhy," vysvětlil Malavolti.
"To vše je umožněno vícenásobným podáváním hrubě řezaného výrobku automatickou a robotickou výměnou zařízení: naše svěráky se totiž automaticky přizpůsobují profilu výrobku díky systému CNC začleněnému do těchto přenosů."
I u rotačních převodovek určených pro velkosériovou výrobu se zkrácenými časy cyklů hraje automatizace klíčovou roli při optimalizaci efektivity výroby. Například kompaktní transferový stroj TDRILL je podporován robotem SCARA FANUC SR, který pracuje v úseku na konci linky.
Giuliani a FANUC spolupracují již 20 let. "To nám umožnilo zůstat neustále v čele technologického trhu," zdůraznil Cusumano.
Obě společnosti sdílejí také globální vizi, pokud jde o služby zákazníkům, protože obě se mohou spolehnout na celosvětový servis, který je připraven rychle reagovat na jakýkoli požadavek na podporu.
Precizní inženýrství pro budoucnost výroby. Zvyšte výrobní schopnosti svého podniku pomocí našeho špičkového řídicího systému CNC FANUC 31𝑖-B Plus, který je navržen tak, aby proměnil vaši výrobní l...
M-10𝑖D/10L dosáhne na větší vzdálenost a rychleji. Tento model s dlouhým ramenem vyniká při řešení úloh s bezkonkurenční rychlostí a přesností. Díky štíhlému designu a malému půdorysu je ideální pr...
Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.
Automatizujte obsluhu strojů pomocí robotů, abyste výrazně zvýšili svou výrobu, protože na rozdíl od ruční obsluhy zajišťují vynikající přesnost a nepřetržitý provoz. Zvyšte efektivitu, dosáhněte konzistentní produkce, snižte náklady na pracovní sílu a přidejte významnou hodnotu celému výrobnímu procesu.