Skip to main content
Wire-cutting workpiece on FANUC CCR rotary table.

FANUC ROBOCUT s otočným stolem CCR

FANUC ROBOCUT je k dispozici s otočným stolem CCR, který lze indexovat a současně ovládat. ROBOCUT CCR je vybaven servomotorem FANUC a rotačním snímačem, který nabízí maximální přesnost v širokém spektru aplikací. Otočný stůl FANUC CCR, který vám ušetří čas při obrábění, protože odpadá nutnost ručního otáčení obrobku, je ideální pro výrobu zdravotnických výrobků nebo nástrojů PCD. Je utěsněn proti vniknutí vody a standardně se dodává s detekcí zaplavení. Rotační osa CCR byla vyvinuta speciálně pro ROBOCUT. S touto možností lze přesně a hospodárně opracovávat PCD/cementované karbidové nástroje i další obrobky vyžadující obrábění v 6 osách. Díky kompaktním rozměrům jsou možné další upínací pozice na stole stroje, což vede k maximálnímu využití stroje.

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.