Skip to main content
Norm Tooling

Vyšší propustnost obrábění a kvalita výrobků díky společnosti FANUC

Investice do nového obráběcího stroje je obvykle spojena s kontrolním seznamem, který zahrnuje priority, jako je přesnost, rychlost, efektivita a spolehlivost. Ačkoli mnoho strojů tvrdí, že tyto cíle splňuje, pouze skutečné výsledky v reálných aplikacích mohou tato tvrzení potvrdit. A kde jinde lze lépe otestovat přednosti strojů FANUC než ve velkosériové obráběcí dílně, která obsluhuje odvětví, mezi něž patří automobilový průmysl, bílé zboží a elektronika. Výsledky hovoří samy za sebe.
Video of Norm Tooling Case Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Klíčové poznatky od úkolu k výsledku

Zadání

Snížení počtu manuálních zásahů a zvýšení automatizace, zejména v procesech přesného obrábění na obráběcím stroji, se stalo hlavní prioritou společnosti Norm Tooling. Společnost chtěla nové CNC stroje schopné zvýšit propustnost i kvalitu výrobků, podpořené vysokou úrovní technické podpory a školení pro rychlou a bezproblémovou integraci. Příchod několika modelů ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 a ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C zajistily metriky rychlosti, přesnosti a spolehlivosti, které společnost požadovala. Důležité bylo, že komplexní zákaznický servis společnosti FANUC byl k dispozici pro zajištění bezproblémové integrace do výroby. Tyto přínosy jsou na pozadí, kdy stroje obrábějí přibližně 40 milionů součástí ročně, mimořádně významné.

O společnosti Norm Tooling

Společnost Norm Tooling byla založena v roce 2003 v tureckém Izmiru a stala se přední firmou v oblasti obrábění komponentů a výroby nástrojů. Díky výrobním technologiím, které zahrnují 28 moderních CNC obráběcích strojů, poskytuje společnost řešení pro automobilový průmysl, bílé zboží/domácí spotřebiče, letecký průmysl, strojírenství, elektroniku, nábytkářství a stavebnictví. Společnost s více než 300 zaměstnanci je součástí holdingu Norm Holding, který má ve 23 společnostech v osmi zemích celkem přibližně 4 000 zaměstnanců.

ZJISTĚTE VÍCE O NÁSTROJÍ Norm Tooling
Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Stroje FANUC podporují efektivitu a kontrolu nákladů

Norm Tooling poskytuje vysoce kvalitní, cenově orientované služby obrábění a výroby zápustek za studena v moderním strojním parku o rozloze 10 000 m² v tureckém Izmiru. Investice do nejnovějších technologií CNC stroje jsou pro tuto progresivní smluvní výrobní firmu nejdůležitější, jak vysvětluje vedoucí výroby Meriçcan Yolcu: "Vyrábíme díly, které vyžadují vysokou přesnost. Zaměřujeme se na neustálé zlepšování a do našich výrobních procesů provedeme integraci nejnovějších technologií. Zejména nejnovější technologie FANUC nám pomáhají optimalizovat výrobu.

Spolupráce společnosti Norm Tooling se společností FANUC se zrodila z potřeby společnosti zefektivnit a zpřesnit své výrobní operace.

"Vysoká přesnost, nízká chybovost a rychlost jsou pro nás rozhodujícími faktory," říká Yolcu. Proto používáme vertikální obráběcí centra a drátové elektroerozivní obrábění FANUC.

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Několik modelů ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 a ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C je nyní plně funkčních ve výrobním závodě společnosti Norm Tooling. CNC obráběcí centra FANUC ROBODRILL zajišťují vysokou rychlost a spolehlivost při přesném frézování a vrtání, zatímco CNC drátové elektroerozivní stroje ROBOCUT pomáhají společnosti Norm Tooling dosahovat vynikajících výsledků u složitých dílů. Současně byla zásadní rychlá adaptace a zaškolení našich operátorů na nové stroje. Díky technické podpoře a školení, které nám poskytla společnost FANUC, se nám podařila rychlá a úspěšná integrace.

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Po integraci do našich výrobních linek se zvýšila propustnost o 7 %, chybovost se snížila o 5 % a výrobní časy se zkrátily o 10 %."

Citace z referencí

Meriçcan Yolcu

Vedoucí výroby

Tyto zisky jsou obrovské, vezmeme-li v úvahu obrovskou propustnost závodu společnosti v Izmiru. Společnost Norm Tooling ročně zpracuje přibližně 40 milionů dílů pomocí moderních CNC strojů, jejichž kombinace zajišťuje společnosti průměrnou rychlost zpracování 38 kusů za sekundu. "Naše výrobní procesy jsou nyní ještě efektivnější a zároveň máme větší kontrolu nad náklady. Tato spolupráce se společností FANUC v konečném důsledku zvýšila naši výrobní kapacitu a poskytla nám konkurenční výhodu."

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Explore our comprehensive range of factory automation solutions, showcased in detailed case studies, and designed to optimise and streamline any manufacturing process.