Když se poptávka po výrobě v krátkém čase dramaticky zrychlí, mohou roboty a automatizace pomoci splnit požadavky mnohem rychleji, než si mnozí uvědomují. Tento výsledek však do značné míry závisí na výběru robotů, které se snadno instalují, programují a uvádějí do provozu.
Automatizovaná výrobní linka s roboty FANUC zřízená za pouhý měsíc.
Roboty FANUC se rychle instalují, programují a uvádějí do provozu.
Každou minutu se vyrobí 60 obličejových masek.
Vysoce nákladově efektivní a spolehlivé řešení.
Insights
Společnost
Příběh
Produkty
Insights
Klíčové poznatky od úkolu k řešení
Zadání
S nástupem pandemie Covid-19 potřebovala společnost Lemoine Holland superrychlý způsob výroby obličejových masek, které by pomohly při kontrole viru. Bylo jasné, že nejlepší cestu vpřed poskytne automatizace.
Řešení
Ve společnosti Lemoine Holland bylo nainstalováno několik robotů FANUC, včetně průmyslových, mini a SCARA typů, které společnosti poskytly efektivní způsob automatizace výrobních procesů. Pro zajištění rychlé instalace a uvedení do provozu zajistily společnosti Simple Robotic Automation a Alpha Robotica systémovou integraci, respektive programování robotů.
Výsledek
S pomocí robotů FANUC a odborníků na aplikace byla společnost Lemoine Holland schopna realizovat plně automatizovanou linku na výrobu obličejových masek za pouhý měsíc. Linka pracuje rychlostí 60 masek za minutu bez nutnosti lidského zásahu.
Společnost
Alpha Robotica
Společnost Alpha Robotica vznikla jako první integrator robotů FANUC v regionu Beneluxu. Po nasbírání více než desetiletých zkušeností zahájila společnost v roce 2001 činnost a brzy se stala uznávaným odborníkem na programování průmyslových robotů pro koncové uživatele i systémové integrátory. Díky svým rozsáhlým odborným znalostem dokáže společnost Alpha Robotica spravovat všechny verze softwaru a aplikace, nové i stávající. Specialisté společnosti spolupracují s předními integrátory a mohou snadno provést úpravy stávajících systémů nebo připravit software pro jiné programátory.
Lemoine Holland je součástí celosvětové skupiny Groupe Lemoine se sídlem ve Francii, která má unikátní zkušenosti s výrobou výrobků pro péči o pleť a hygienu na bázi bavlny.
S nástupem pandemie Covid-19 chtěla společnost Lemoine Holland ve dvojnásobně krátkém čase instalovat automatickou linku na výrobu obličejových masek. Využitím řešení a schopností společností FANUC (výrobce robotů), Simple Robotic Automation (dodavatel zakázkových řešení v oblasti průmyslové automatizace, robotiky a pohybu) a Alpha Robotica (specialista na programování robotů) se společnosti podařilo zřídit plně automatizovanou linku na výrobu obličejových masek za pouhý měsíc.
Výrobní linka se skládá ze čtyř propojených montážních stanic s řadou robotů FANUC SCARA a průmyslových robotů. Operace zahrnují funkce výroby masek, stohování, balení a paletizace, přičemž se vyrábějí obličejové masky rychlostí 60 za minutu.
První operací je výroba/montáž masek. Na konci této linky sedí robot FANUC SR-3𝑖A SCARA, který vykládá a stohuje zkompletované masky rychlostí 1 za sekundu. Zde provádí kontrolu kvality robotické vidění.
Složené masky putují po dopravníku k robotu FANUC R-2000𝑖B/210F, který všechny stohy přenáší do dvou strojů na balení. Tento úkol provádí tak, že zvedne celý úsek modulárního dopravníku a poté jej odpovídajícím způsobem zorientuje a umístí.
Na konci každého stroje na balení, který vkládá naskládané obličejové masky do uzavřených plastových obalů,krabicuje minirobot FANUC LR Mate 200𝑖D dva obaly současně. Konečně, další robot FANUC R-2000𝑖B/210F paletizuje krabice na palety připravené k expedici.
Kromě spolehlivého a efektivního výkonu robotů FANUC bylo klíčem k úspěchu tohoto projektu včasné zapojení odborných technologických partnerů, společností Simple Robotic Automation a Alpha Robotica. Společnost Alpha Robotica zaujímá u každého projektu pragmatický a cílevědomý přístup, který se vyznačuje zapojením již ve fázi projektování/koncepce. Tímto způsobem se společnost Alpha Robotica zaměřuje na navázání pevného a oboustranně hodnotného vztahu.
Proces výroby obličejových masek ve společnosti Lemoine Holland se vyznačuje kompletní automatizací, která eliminuje potřebu lidské práce a poskytuje vysoce nákladově efektivní a spolehlivé řešení. Tento výsledek byl v době tak rozsáhlé zdravotnické krize velmi potřebný a dnes i nadále poskytuje bezpečný zdroj obličejových masek, přičemž úroveň poptávky zůstává vysoká.
R-2000𝑖C/210F je 6-osý robot navržený jako univerzální model pro manipulaci s těžkými náklady až do 210 kg. Tento model disponuje štíhlým designem zápěstí, který zajišťuje vynikající doby cyklů pro...
LR Mate 200𝑖D je kompaktní šestiosý robot o přibližné velikosti a dosahu lidského ramene. Kombinuje nejlepší hmotnostní nosnost robota ve své třídě se standardním krytím IP67 a vynikající kvalitou ...
Model SR-3𝑖A s užitečným zatížením 3 kg a horizontálním dosahem 400 mm a vertikálním dosahem 200 mm je odborně přizpůsoben pro malé robotické úlohy, jako je montáž, kompletace, kontrola a balení. J...
Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.
Automatizujte manipulaci s materiálem pomocí průmyslových robotů a získejte pro své podnikání řadu výhod. Výrazně zvýšíte efektivitu a produktivitu tím, že snížíte čas a úsilí potřebné pro ruční manipulaci. Nechte roboty pracovat nepřetržitě bez únavy, abyste zajistili konzistentní výkon a minimalizovali chyby, což povede k vyšší propustnosti a rychlejšímu zpracování.
Automatizace procesu paletizace může zvýšit bezpečnost i efektivitu vašich operací. Díky široké škále možností, z nichž můžete vybírat, naleznete ideální řešení pro různé velikosti, užitečné zatížení, dobu cyklu a potřeby přesnosti, a zároveň zajistíte, že s vašimi produkty bude zacházeno s maximální péčí.