R-2000𝑖C/210F
Sdílet
R-2000𝑖C/210F je 6-osý robot navržený jako univerzální model pro manipulaci s těžkými náklady až do 210 kg. Tento model disponuje štíhlým designem zápěstí, který zajišťuje vynikající doby cyklů pro efektivní provoz. Jeho kompaktní konstrukce je speciálně navržena tak, aby maximalizovala využití prostoru a umožnila provoz v těsné blízkosti dalších robotů. Díky podpoře všech dostupných možností bodového svařování je tento robot vynikajícím specialistou na bodové svařování.
Nosnost robota
210 kg
Dosah robota
2655 mm
osy
6
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Aplikace
Odvětví
Perfektní přizpůsobení pro vaši aplikaci
Manipulace s materiálem
Automatizujte manipulaci s materiálem pomocí průmyslových robotů a získejte pro své podnikání řadu výhod. Výrazně zvýšíte efektivitu a produktivitu tím, že snížíte čas a úsilí potřebné pro ruční manipulaci. Nechte roboty pracovat nepřetržitě bez únavy, abyste zajistili konzistentní výkon a minimalizovali chyby, což povede k vyšší propustnosti a rychlejšímu zpracování.
Bodové svařování
Zajistěte vysoce kvalitní svařování a zvyšte produktivitu pomocí bodových svařovacích robotů. Integrujte je jako nezbytnou součást moderních výrobních procesů a zajistěte spolehlivý a konzistentní výkon. Zajistěte konzistentní kvalitu svařování, zkraťte výrobní čas a minimalizujte lidské chyby. Snižte náklady na pracovní sílu, omezte plýtvání materiálem a umožněte nepřetržitý provoz, čímž zvýšíte celkovou efektivitu výroby.
Řešení na míru pro váš obor
Robotika a automatizace pro letecký průmysl
Pokročilá robotika FANUC: optimalizace výrobních procesů v leteckém průmyslu.
Robotika a automatizace pro automobilový průmysl
Automobilová excelence: Všestranná automatizační řešení FANUC.
Elektrická vozidla
Nikdo nemá s automatizací výroby elektrických vozidel větší zkušenosti než společnost FANUC. Svěřte nám pomoc při automatizaci všech vašich výrobních procesů elektrických vozidel.
Potravinářský a nápojový průmysl
Jídlo a nápoje jsou naším denním chlebem. Kontaktujte nás ještě dnes a využijte naše zkušenosti s roboty v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Robotika a automatizace pro zdravotnický průmysl
Zvyšování efektivity zdravotnického průmyslu pomocí robotiky a automatizace!
Skladování, logistika, pošta a balíková přeprava
Široká nabídka skladových robotů společnosti FANUC vyhovuje potřebám každého, kdo chce automatizovat svůj sklad, distribuční centrum, centrum plnění a další.