Robot FANUC SR-3iA je robot SCARA, který se ideálně hodí pro montáž, kompletaci, kontrolu a balení.

SR-3𝑖A

Model SR-3𝑖A s užitečným zatížením 3 kg a horizontálním dosahem 400 mm a vertikálním dosahem 200 mm je odborně přizpůsoben pro malé robotické úlohy, jako je montáž, kompletace, kontrola a balení. Jeho provoz v plném rozsahu 360° a lehká, ultrakompaktní konstrukce výrazně snižují rizika rušení periferních zařízení. Díky integraci základních služeb v kompaktním rámu je vysoce efektivním řešením pro prostředí s malým prostorem a nabízí přesný a spolehlivý výkon pro manipulační aplikace.
Nosnost robota
3 kg
Dosah robota
400 mm
osy
4
Stáhnout katalogový list

Vysokorychlostní SCARA roboty pro vyšší propustnost

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximalizovaná propustnost

Maximalizujte svou propustnost a využijte výjimečně krátkých časů cyklů a vysoké opakovatelnosti díky inovativní technologii pohonů FANUC.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Snadná integrace

Zjednodušte integraci a snižte náklady díky integrovaným službám, jako jsou I/O a 24VDC, elektromagnetické ventily a vzduchové potrubí v robotu.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Intuitivní programování

Standardní webové rozhraní umožňuje snadné a intuitivní programování robota pomocí tabletu nebo stolního počítače se softwarem 𝑖RProgrammer společnosti FANUC.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Rychlejší spuštění

Snadné obnovení chyb zajišťuje spínač pro uvolnění brzdy na robotu.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Vylepšené vedení kabelů

Minimalizujte rušivý prostor a usnadněte si čištění díky dostupnému výstupu kabelu v spodní části.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Prostorově úsporný design

Uvolněte cenný prostor na podlaze pro další zařízení nebo procesy díky ultra kompaktní konstrukci a možnosti montáže na stěnu.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Vysoká flexibilita

Ideální volba pro širokou škálu aplikací s pracovním prostorem 360 stupňů v kombinaci s dosahem až 1100 mm a užitečným zatížením až 20 kg.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
3 kg
Dosah robota
400 mm
osy
4
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Montážní poloha
Podlaha
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Řada SCARA

Zvyšte rychlost a přesnost. Prozkoumejte naši řadu SCARA!

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

Roboty FANUC pomáhají výrobci masek čelit výzvě

Když se poptávka po výrobě v krátkém čase dramaticky zrychlí, mohou roboty a automatizace pomoci splnit požadavky mnohem rychleji, než si mnozí uvědomují. Tento výsledek však do značné míry závisí na výběru robotů, které se snadno instalují, programují a uvádějí do provozu.