Skip to main content
The FANUC LR Mate/25-19A Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-20𝑖B/25C Food/Clean

Model M-20iB/25C je opatřen speciálním bílým epoxidovým nátěrem, který signalizuje jeho odolnost vůči čisticím prostředkům. Je určen pro každodenní omývání v prostředích s vysokými nároky na čistotu, typických například pro sekundární zóny potravinářského průmyslu nebo pro použití v medicíně, optice, farmacii či elektronice. Tento model splňuje standardní požadavky náročných provozů (stupeň krytí IP67), aniž by to ovlivnilo jeho rychlost nebo opakovatelnost. Díky štíhlé, plně zapouzdřené konstrukci nabízí čistotřídní robot vysokou míru flexibility a je tak ideální i pro aplikace v kompaktních výrobních buňkách. Robot dosahuje čistotřídy ISO 5.
Nosnost robota
25 kg
Dosah robota
1835 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialista na potravinářské aplikace

Vyhněte se riziku kontaminace potravinářským mazivem NSF-H1. Využijte výhod designu odolného proti omytí s bílým epoxidovým nátěrem, pomocných šroubů proti korozi a stupně krytí IP67.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Připraveno pro čisté prostory

Splňují požadavky na čisté prostředí díky hygienickému designu s bílým epoxidovým nátěrem, antikorozními šrouby a normou ISO 5.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Větší propustnost

Zvyšte svou produktivitu díky výkonným servomotorům a vysoce tuhému rameni, které umožňuje dosáhnout vysokého zrychlení a rychlých časů cyklů. Využijte plynulý pohyb bez vibrací i při vysokých pracovních rychlostech.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximální flexibilita

Využijte tento všestranný model robota s možností montáže na strop, podlahu a pod úhlem, takže je ideální pro stísněné prostory, kde je nezbytná flexibilita.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
25 kg
Dosah robota
1835 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Řada M-20

Špička ve své třídě, co se týče užitečného zatížení, dosahu a rychlosti osy. Prozkoumejte naši řadu M-20!

Inspirujte se