Skip to main content
The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

LR Mate 200𝑖D/7C Food/Clean

Robot LR Mate 200𝑖D/7C je kompaktní víceúčelový šestiosý robot navržený pro maximální čistotu. Jeho výkonné servomotory a tuhé rameno zajišťují rychlé zrychlení a kratší dobu cyklu. Tento model má certifikaci IP67 pro odolnost proti vodě a prachu. Je přizpůsoben pro použití v čistých prostorách a potravinářských aplikacích, splňuje normy ISO třídy 5 a je vybaven bílým epoxidovým nátěrem podle FDA a potravinářským mazivem NSF-H1.
Nosnost robota
7 kg
Dosah robota
717 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Připraveno pro čisté prostory

Splňují požadavky na čisté prostředí díky hygienickému designu s bílým epoxidovým nátěrem, antikorozními šrouby a normou ISO 5.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialista na potravinářské aplikace

Vyhněte se riziku kontaminace potravinářským mazivem NSF-H1. Využijte výhod designu odolného proti omytí s bílým epoxidovým nátěrem, pomocných šroubů proti korozi a stupně krytí IP67.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Větší propustnost

Zvyšte svou produktivitu díky výkonným servomotorům a vysoce tuhému rameni, které umožňuje dosáhnout vysokého zrychlení a rychlých časů cyklů. Využijte plynulý pohyb bez vibrací i při vysokých pracovních rychlostech.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Všestrannost pro každou situaci

Zvyšte flexibilitu a ušetřete místo na podlaze díky stropní nebo úhlové montáži.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Snadná integrace

Zjednodušte integraci a snižte náklady díky 6DI/6DO na konektoru osy J3 pro podporu palubních chapadel a standardně integrovaným dvojitým x 2 elektromagnetickým ventilům a vzduchovým potrubím.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
7 kg
Dosah robota
717 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/IP69K
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Řada LR Mate

Lehký a kompaktní. Velké věci se dělají v malých baleních. Prozkoumejte naši řadu LR Mate!

Inspirujte se

Get Inspiration from Other's Success

Success story about successful implementation of FANUC LR Mate 200iD in the food industry. Vigap has automated its cake cutting process with the introduction of a FANUC robot that cuts using an ultrasonic blade in confined spaces, bringing perfection and speed to production.
VIGAP

Krájení dortů s ultrazvukovou přesností

Úzká místa ve výrobě jsou často způsobena časově náročnými ručními přesnými činnostmi. V takových případech může inovativní, ale jednoduchý automatizační krok znásobit objem výroby.