Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S100iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖B

Tento stroj je navržen tak, aby splňoval poptávku konektorových firem, výrobců automobilů, elektroniky, zdravotnických zařízení a společností vyrábějících spotřební zboží, a nabízí tak jedinečnou všestrannost. Díky své schopnosti zpracovávat tekutý silikonový kaučuk (LSR) je preferovanou volbou pro všestranné aplikace, které uspokojí širokou škálu výrobních potřeb. Náš středně velký model FANUC ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖B, kterému důvěřují přední výrobci v oboru, nastavuje standard dokonalosti v oblasti vstřikování plastů.
Nosnost
1000 kN | 100 tonf
Rozteč vodicích tyčí, V×H
460x410 mm
Průměr šneku (mm)
22, 26, 28, 32, 36, 40 mm
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannost

Řada FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B nabízí rychlejší dobu odezvy, rychlost vstřikování, vyšší standardní vstřikovací tlaky, širší možnosti průměru šneku a možnost čtyřosého servořízení.
Function to estimate the power consumption in advance

Nejnižší spotřeba energie

Servo technologie FANUC a rekuperace energie snižují spotřebu FANUC ROBOSHOT o 50–70 % oproti hydraulice a o 10–15 % oproti konkurenci. Nízká údržba, vysoká dostupnost a nejnižší TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Přesnost a preciznost

FANUC ROBOSHOT používá pro přesné řízení servopohony FANUC CNC, které nabízejí nejrychlejší zrychlení a zajišťují špičkovou přesnost, spolehlivost, řízení pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Spolehlivost CNC na světové úrovni

FANUC ROBOSHOT s 65 lety vývoje nabízí nejspolehlivější CNC řízení na světě. Uživatelsky přívětivý se standardním rozhraním zajišťuje rychlé zpracování a stálou kvalitu.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Nejnižší náklady na vlastnictví

FANUC ROBOSHOT vyniká minimalizací nákladů na vlastnictví díky nízké údržbě, vysoké provozuschopnosti, menšímu počtu komponent a minimálnímu opotřebení. Rozlučte se s obavami o náklady na vlastnictví.
Test Description

Doživotní podpora stroje

S více než 35 lety zkušeností a důrazem na přesnost zajišťuje FANUC vysokou spolehlivost, dlouhou životnost a kvalitu výrobků a podporuje efektivní provoz.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Odolnost a dlouhá životnost

Společnost FANUC nabízí sadu funkcí preventivní údržby, které vám umožní prodloužit životnost stroje, což vede ke snížení nákladů, maximalizaci doby provozu a zvýšení bezpečnosti.

Technické specifikace

Upínací jednotka
Upínací mechanismus
5 Point double toggle
Nosnost
1000 kN | 100 tonf
Nosnost (zvýšená)
1250 kN | 125 tonf
Maximální a minimální výška formy – jednoduchá deska
520-220 mm
Maximální a minimální výška formy – jednoduchá deska (zvýšená)
620-220 mm
Maximální a minimální výška formy – dvojitá deska
450-150 mm
Maximální a minimální výška formy – dvojitá deska (zvýšená)
550-150 mm
Upínací zdvih
350 mm
Průměr polohovacího kroužku
125 mm
Rozteč vodicích tyčí, V×H
460x410 mm
Velikost desky, H×V
660x610 mm
Minimální velikost formy, H×V
265x240 mm
Maximum mould weight - Single platen
600-440 Pohyblivá-pevná
Maximum mould weight - Double platen
440-440 Pohyblivá-pevná
Zdvih vyhazovače
100 mm
Maximální síla vyhazovače
25 kN | 2.5 tonf / Increased (60 kN | 6.0 tonf)
Vstřikovací jednotka
Průměr šneku (mm)
22
26
28
32
36
40
Zdvih vstřikování (mm)
75
95
95
128
144
144
Max. vstřikovací objem (cm³)
29
50
58
103
147
181
Síla dotyku trysky
15 kN | 1.5 tonf
Síla dotyku trysky (zvýšená)
30 kN | 3.0 tonf
Max. vstřikovací rychlost (mm/s)
200
Max. vstřikovací a přidržovací tlak 1 (MPa)
290
290
270
250
190
160
Max. vstřikovací a udržovací tlak 2 (MPa)
260
260
240
220
190
160
Max. vstřikovací rychlost (cm³)
76
106
123
160
203
251
Max. vstřikovací tlak (režim vysokotlakého plnění) (MPa)
340
340
320
270
220
-
Max. otáčky šneku (min⁻¹)
300
300
300
300
300
300
Hmotnost stroje Jednoduchá deska | Dvojitá deska
4.25 | ≈ 4.4 t
Max. vstřikovací rychlost (mm/s)
200 (high duty)
Max. vstřikovací a přidržovací tlak 1 (MPa)
-
-
-
250
200
180
Max. vstřikovací a udržovací tlak 2 (MPa)
-
-
-
220
200
280
Max. vstřikovací rychlost (cm³)
-
-
-
160
203
251
Max. vstřikovací tlak (režim vysokotlakého plnění) (MPa)
-
-
-
270
220
-
Max. otáčky šneku (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
Hmotnost stroje Jednoduchá deska | Dvojitá deska
4.25 | ≈ 4.4 t
Max. vstřikovací rychlost (mm/s)
350
Max. vstřikovací a přidržovací tlak 1 (MPa)
290
290
270
250
190
160
Max. vstřikovací a udržovací tlak 2 (MPa)
260
260
240
220
190
160
Max. vstřikovací rychlost (cm³)
133
185
215
281
356
439
Max. vstřikovací tlak (režim vysokotlakého plnění) (MPa)
340
340
320
270
220
-
Max. otáčky šneku (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
Hmotnost stroje Jednoduchá deska | Dvojitá deska
4.25 | ≈ 4.4 t
Max. vstřikovací rychlost (mm/s)
550
Max. vstřikovací a přidržovací tlak 1 (MPa)
290
260
220
170
-
-
Max. vstřikovací a udržovací tlak 2 (MPa)
260
260
220
170
-
-
Max. vstřikovací rychlost (cm³)
209
292
338
442
-
-
Max. vstřikovací tlak (režim vysokotlakého plnění) (MPa)
340
-
-
-
-
-
Max. otáčky šneku (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
Hmotnost stroje Jednoduchá deska | Dvojitá deska
4.25 | ≈ 4.4 t
Šnek a válec
Počet topných zón
3
3
3
3
3
3
Počet pyrometrů
1 Nozzle
Celkový příkon topení (kW)
3.8
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Řada ROBOSHOT

Rychlé vstřikování, přesnost a preciznost. Prozkoumejte naši řadu ROBOSHOT!

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Vstřikovací lisovna utváří svou budoucnost s FANUCem

Na trhu je k dispozici řada vstřikovacích strojů na plasty, ale většina moderních výrobců hledá základní soubor klíčových vlastností založených na flexibilitě, energetické účinnosti a výkonu. Vysoce výkonný stroj FANUC ROBOSHOT s možností rychlé výměny nástrojů a plně elektrickým pohonem s nízkou spotřebou energie je proto osvědčenou volbou pro každého výrobce plastových výrobků, který se chce stát konkurenceschopnějším a získat podíl na trhu. Mezi ty, kteří mohou poskytnout svědectví, patří maďarská společnost Viskiplast.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY na cestě k efektivitě s ROBOSHOTem

Od plně elektrického vstřikovacího stroje ROBOSHOT společnosti FANUC mohou zákazníci očekávat vysokou efektivitu výroby, nízké náklady na energii a hlučnost ve spojení se skvělou technickou podporou a servisem.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Stroje FANUC ROBOSHOT zjednodušují práci pro společnost SIMON

Velkoobjemové plastové díly; tenké stěny; nulové vady; krátké dodací lhůty pro automobilový průmysl; poptávka po vysoké energetické účinnosti. Stále větší počet výrobců bojuje s těmito běžnými výzvami investicemi do vysoce výkonných, plně elektrických vstřikovacích strojů ROBOSHOT od společnosti FANUC. Mezi ně patří i společnost SIMON Plastics.