TESY
TESY na cestě k efektivitě s ROBOSHOTem
Od plně elektrického vstřikovacího stroje ROBOSHOT společnosti FANUC mohou zákazníci očekávat vysokou efektivitu výroby, nízké náklady na energii a hlučnost ve spojení se skvělou technickou podporou a servisem.
Sdílet
Rychlejší výrobní cyklus zlepšující kapacitu stroje.
Energetická účinnost se zvýšila o více než 70 %.
Nízká hladina hluku zlepšuje pracovní prostředí.
Skvělá podpora a servis od společnosti FANUC.
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Případové studie
Aplikace
Odvětví
Případové studie společnosti FANUC
Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.
Vstřikování plastů
Vstřikování plastů je vysoce efektivní výrobní proces, který umožňuje přesnou a konzistentní výrobu složitých plastových dílů vysoké kvality. Tato technologie, využívající pokročilou automatizaci a robotiku, je nezbytná pro průmyslová odvětví vyžadující velkoobjemovou výrobu, která zajišťuje nákladově efektivní řešení, aniž by byla ohrožena integrita nebo výkon konečného výrobku.