FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B
Sdílet
Tento stroj je navržen tak, aby vynikal v automobilové výrobě, technickém lisování, balení a výrobě spotřebních dílů, a je tak důkazem precizního inženýrství. Stroj, kterému důvěřují přední výrobci v oboru, zaručuje bezproblémový výkon a spolehlivost, a je tak ideální volbou pro velkosériovou výrobu.
Nosnost
3000 kN | 300 tonf
Rozteč vodicích tyčí, V×H
810x710 mm
Průměr šneku (mm)
40, 44, 48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Případové studie
Aplikace
Odvětví
Inspirujte se úspěchem ostatních
Poloplast
Optimalizované zdroje a udržitelné lisování díky společnosti FANUC
V odvětví potravinářského balení musí být výroba rychlá, spolehlivá a čistá. Není divu, že si společnost Poloplast vybrala vstřikovací stroje ROBOSHOT od společnosti FANUC. Kromě okamžitého zvýšení efektivity a úspory energie umožňují pokročilé softwarové funkce strojů společnosti dále sledovat a zvyšovat produktivitu a zároveň rozšiřovat sortiment biologicky rozložitelných výrobků.
TESY
TESY na cestě k efektivitě s ROBOSHOTem
Od plně elektrického vstřikovacího stroje ROBOSHOT společnosti FANUC mohou zákazníci očekávat vysokou efektivitu výroby, nízké náklady na energii a hlučnost ve spojení se skvělou technickou podporou a servisem.
Perfektní přizpůsobení pro vaši aplikaci
Vstřikování plastů
Vstřikování plastů je vysoce efektivní výrobní proces, který umožňuje přesnou a konzistentní výrobu složitých plastových dílů vysoké kvality. Tato technologie, využívající pokročilou automatizaci a robotiku, je nezbytná pro průmyslová odvětví vyžadující velkoobjemovou výrobu, která zajišťuje nákladově efektivní řešení, aniž by byla ohrožena integrita nebo výkon konečného výrobku.
Řešení na míru pro váš obor
Potravinářský a nápojový průmysl
Jídlo a nápoje jsou naším denním chlebem. Kontaktujte nás ještě dnes a využijte naše zkušenosti s roboty v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Pokročilé vstřikování plastů pro letecký průmysl
Optimalizujte leteckou výrobu s pokročilými znalostmi společnosti FANUC v oblasti vstřikování plastů!
Pokročilé vstřikování plastů pro automobilový průmysl
Dokonalé vstřikování plastů pro automobilový průmysl s technologií FANUC!
Pokročilé vstřikování plastů pro zdravotnický průmysl
Konzistence a spolehlivost v lékařských výrobních procesech!
Elektrická vozidla
Nikdo nemá s automatizací výroby elektrických vozidel větší zkušenosti než společnost FANUC. Svěřte nám pomoc při automatizaci všech vašich výrobních procesů elektrických vozidel.