Společnost FANUC rozšiřuje leteckou výrobu o komplexní řešení pro vstřikování plastů, která zahrnují standardní vstřikování, vstřikování vložek, vstřikování přesných dílů a technologie LSR. Naše nabídka přesahuje stroje od 15T do 500T a zahrnuje sofistikované automatizační systémy, které zvyšují efektivitu a kvalitu různých leteckých komponentů. Tato kombinace nejmodernějších strojů a bezproblémové automatizace podporuje vysoké průmyslové standardy pro konstrukční, interiérové a optické součásti. Se společností FANUC se pokrok v oblasti inovací v letecké výrobě stává hmatatelným úspěchem.
Vstřikovací stroje ROBOSHOT společnosti FANUC přinášejí do leteckého průmyslu nejmodernější přesnost CNC a zajišťují vysoce kvalitní a konzistentní díly v každém cyklu. Jejich energeticky úsporný design a vynikající ochranné vlastnosti forem z nich činí optimální volbu pro výrobu lehkých a odolných leteckých dílů
Vkládání výlisků
Přetvarování
Etiketování ve formě
Přesné vstřikování plastů
Tvarování LSR
Vícemateriálové tvarování
Vstřikování umožňuje integrovat kovové vložky do plastových součástí, čímž se zvyšuje jejich odolnost a funkčnost. Technologie společnosti FANUC zajišťuje přesné umístění a lepení a vyrábí díly, které odolávají extrémním podmínkám leteckých aplikací.
Překrývací lisování kombinuje více materiálů a vytváří komplexní, multifunkční součásti v jediném procesu. Schopnosti společnosti FANUC v oblasti over moulding zajišťují vynikající přilnavost a strukturální integritu, což je zásadní pro letecké díly, které vyžadují pokročilé výkony.
Označování ve formě (IML) integruje označování do procesu vstřikování, což vede k trvanlivým a vysoce kvalitním povrchovým úpravám. FANCU řešení nabízejí bezproblémovou a efektivní výrobu leteckých komponent s přesným a trvalým označením, které zajišťuje snadnou identifikaci a sledovatelnost.
Přesné vstřikování plastů je nezbytné pro výrobu složitých leteckých součástí s přesnými tolerancemi. Technologie přesného vstřikování společnosti FANUC zaručuje opakovatelnost a přesnost a zajišťuje, že každý díl splňuje nejvyšší standardy leteckého průmyslu.
Výlisky z tekutého silikonového kaučuku (LSR) se používají k výrobě pružných, vysoce výkonných dílů pro letecké a kosmické aplikace. Systémy společnosti FANUC pro vstřikování LSR poskytují konzistentní kvalitu a přesnost, což je nezbytné pro součásti, které mají mimořádnou poptávku po výjimečné odolnosti a výkonu v extrémních podmínkách.
Všestrannost systému ROBOSHOT se rozšiřuje na vícemateriálové vstřikování, které umožňuje výrobu automobilových komponentů z různých materiálů v jedné formě. Tato schopnost je výhodná pro vytváření hybridních dílů s různými vlastnostmi, například kombinací tuhých a pružných materiálů.
Na trhu je k dispozici řada vstřikovacích strojů na plasty, ale většina moderních výrobců hledá základní soubor klíčových vlastností založených na flexibilitě, energetické účinnosti a výkonu. Vysoce výkonný stroj FANUC ROBOSHOT s možností rychlé výměny nástrojů a plně elektrickým pohonem s nízkou spotřebou energie je proto osvědčenou volbou pro každého výrobce plastových výrobků, který se chce stát konkurenceschopnějším a získat podíl na trhu. Mezi ty, kteří mohou poskytnout svědectví, patří maďarská společnost Viskiplast.
Velkoobjemové plastové díly; tenké stěny; nulové vady; krátké dodací lhůty pro automobilový průmysl; poptávka po vysoké energetické účinnosti. Stále větší počet výrobců bojuje s těmito běžnými výzvami investicemi do vysoce výkonných, plně elektrických vstřikovacích strojů ROBOSHOT od společnosti FANUC. Mezi ně patří i společnost SIMON Plastics.
Odvětví pro automatizaci - Společnost FANUC slouží v jakémkoli odvětví a pomáhá řešit vaše výzvy v oblasti automatizace.