Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S30iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S30𝑖B

Tento kompaktní stroj vyniká v aplikacích mikroformování a specializuje se na přesnou výrobu pro průmyslová odvětví, jako jsou čočky, optika a převodovky. Naše řada FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B se zaměřuje na spolehlivost a přesnost a zajišťuje konzistentní výkon, který s jistotou splňuje přísné normy různých odvětví.
Nosnost
300 kN | 30 tonf
Rozteč vodicích tyčí, V×H
310x290 mm
Průměr šneku (mm)
14, 16, 18, 20, 22 mm
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannost

Řada FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B nabízí rychlejší dobu odezvy, rychlost vstřikování, vyšší standardní vstřikovací tlaky, širší možnosti průměru šneku a možnost čtyřosého servořízení.
Function to estimate the power consumption in advance

Nejnižší spotřeba energie

Servo technologie FANUC a rekuperace energie snižují spotřebu FANUC ROBOSHOT o 50–70 % oproti hydraulice a o 10–15 % oproti konkurenci. Nízká údržba, vysoká dostupnost a nejnižší TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Přesnost a preciznost

FANUC ROBOSHOT používá pro přesné řízení servopohony FANUC CNC, které nabízejí nejrychlejší zrychlení a zajišťují špičkovou přesnost, spolehlivost, řízení pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Spolehlivost CNC na světové úrovni

FANUC ROBOSHOT s 65 lety vývoje nabízí nejspolehlivější CNC řízení na světě. Uživatelsky přívětivý se standardním rozhraním zajišťuje rychlé zpracování a stálou kvalitu.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Nejnižší náklady na vlastnictví

FANUC ROBOSHOT vyniká minimalizací nákladů na vlastnictví díky nízké údržbě, vysoké provozuschopnosti, menšímu počtu komponent a minimálnímu opotřebení. Rozlučte se s obavami o náklady na vlastnictví.
Test Description

Doživotní podpora stroje

S více než 35 lety zkušeností a důrazem na přesnost zajišťuje FANUC vysokou spolehlivost, dlouhou životnost a kvalitu výrobků a podporuje efektivní provoz.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Odolnost a dlouhá životnost

Společnost FANUC nabízí sadu funkcí preventivní údržby, které vám umožní prodloužit životnost stroje, což vede ke snížení nákladů, maximalizaci doby provozu a zvýšení bezpečnosti.

Technické specifikace

Upínací jednotka
Upínací mechanismus
Double toggle
Nosnost
300 kN | 30 tonf
Maximální a minimální výška formy – dvojitá deska
330-150 mm
Upínací zdvih
230 mm
Průměr polohovacího kroužku
100 mm
Rozteč vodicích tyčí, V×H
310x290 mm
Velikost desky, H×V
440x420 mm
Minimální velikost formy, H×V
175x165 mm
Maximum mould weight - Double platen
150-150 Pohyblivá-pevná
Zdvih vyhazovače
60 mm
Maximální síla vyhazovače
8 kN | 0.8 tonf
Vstřikovací jednotka
Průměr šneku (mm)
14
16
18
20
22
Zdvih vstřikování (mm)
56
56
75
75
75
Max. vstřikovací objem (cm³)
9
11
19
24
29
Síla dotyku trysky
9 kN | 0.9 tonf
Max. vstřikovací rychlost (mm/s)
600
Max. vstřikovací a přidržovací tlak 1 (MPa)
250
280
280
270
220
Max. vstřikovací a udržovací tlak 2 (MPa)
250
250
260
270
220
Max. vstřikovací rychlost (cm³)
92
120
152
188
228
Max. vstřikovací tlak (režim vysokotlakého plnění) (MPa)
-
330
300
-
-
Max. otáčky šneku (min⁻¹)
450
450
450
450
450
Hmotnost stroje Jednoduchá deska | Dvojitá deska
2.0 | t
Šnek a válec
Počet topných zón
3
3
3
3
3
Počet pyrometrů
1 Nozzle
Celkový příkon topení (kW)
2.4
2.8
3.1
3.5
3.8

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Řada ROBOSHOT

Rychlé vstřikování, přesnost a preciznost. Prozkoumejte naši řadu ROBOSHOT!

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Stroje FANUC ROBOSHOT zjednodušují práci pro společnost SIMON

Velkoobjemové plastové díly; tenké stěny; nulové vady; krátké dodací lhůty pro automobilový průmysl; poptávka po vysoké energetické účinnosti. Stále větší počet výrobců bojuje s těmito běžnými výzvami investicemi do vysoce výkonných, plně elektrických vstřikovacích strojů ROBOSHOT od společnosti FANUC. Mezi ně patří i společnost SIMON Plastics.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizované zdroje a udržitelné lisování díky společnosti FANUC

V odvětví potravinářského balení musí být výroba rychlá, spolehlivá a čistá. Není divu, že si společnost Poloplast vybrala vstřikovací stroje ROBOSHOT od společnosti FANUC. Kromě okamžitého zvýšení efektivity a úspory energie umožňují pokročilé softwarové funkce strojů společnosti dále sledovat a zvyšovat produktivitu a zároveň rozšiřovat sortiment biologicky rozložitelných výrobků.