FANUC ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B
Sdílet
Tento model je přizpůsoben pro různá průmyslová odvětví, včetně konektorových firem, automobilového průmyslu, elektroniky, zdravotnictví a spotřebního zboží, a je ztělesněním spolehlivosti a výkonu. Ať už lisujete složité komponenty pro automobilový průmysl nebo vyrábíte vysoce kvalitní elektronické díly, naše řada FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B vám zajistí konzistentní výsledky. Díky své schopnosti zpracovávat materiály z tekutého silikonového kaučuku (LSR) je to volba pro všestranné aplikace, což z ní činí naši nejoblíbenější volbu mezi náročnými výrobci.
Nosnost
500 kN | 50 tonf
Rozteč vodicích tyčí, V×H
360x320 mm
Průměr šneku (mm)
18, 20, 22, 26, 28, 32 mm
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Případové studie
Aplikace
Odvětví
Inspirujte se úspěchem ostatních
TESY
TESY na cestě k efektivitě s ROBOSHOTem
Od plně elektrického vstřikovacího stroje ROBOSHOT společnosti FANUC mohou zákazníci očekávat vysokou efektivitu výroby, nízké náklady na energii a hlučnost ve spojení se skvělou technickou podporou a servisem.
Poloplast
Optimalizované zdroje a udržitelné lisování díky společnosti FANUC
V odvětví potravinářského balení musí být výroba rychlá, spolehlivá a čistá. Není divu, že si společnost Poloplast vybrala vstřikovací stroje ROBOSHOT od společnosti FANUC. Kromě okamžitého zvýšení efektivity a úspory energie umožňují pokročilé softwarové funkce strojů společnosti dále sledovat a zvyšovat produktivitu a zároveň rozšiřovat sortiment biologicky rozložitelných výrobků.
Perfektní přizpůsobení pro vaši aplikaci
Vstřikování plastů
Vstřikování plastů je vysoce efektivní výrobní proces, který umožňuje přesnou a konzistentní výrobu složitých plastových dílů vysoké kvality. Tato technologie, využívající pokročilou automatizaci a robotiku, je nezbytná pro průmyslová odvětví vyžadující velkoobjemovou výrobu, která zajišťuje nákladově efektivní řešení, aniž by byla ohrožena integrita nebo výkon konečného výrobku.
Řešení na míru pro váš obor
Potravinářský a nápojový průmysl
Jídlo a nápoje jsou naším denním chlebem. Kontaktujte nás ještě dnes a využijte naše zkušenosti s roboty v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Pokročilé vstřikování plastů pro letecký průmysl
Optimalizujte leteckou výrobu s pokročilými znalostmi společnosti FANUC v oblasti vstřikování plastů!
Pokročilé vstřikování plastů pro automobilový průmysl
Dokonalé vstřikování plastů pro automobilový průmysl s technologií FANUC!
Pokročilé vstřikování plastů pro zdravotnický průmysl
Konzistence a spolehlivost v lékařských výrobních procesech!
Elektrická vozidla
Nikdo nemá s automatizací výroby elektrických vozidel větší zkušenosti než společnost FANUC. Svěřte nám pomoc při automatizaci všech vašich výrobních procesů elektrických vozidel.