Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S220iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S220𝑖B

Tento stroj je navržen tak, aby vynikal v oblasti výroby konektorů, automobilů, elektroniky, zdravotnických přístrojů a spotřebního zboží, a poskytuje stálou kvalitu a přesnost. Jeho pokročilá technologie vícekomponentního tváření 2K zajišťuje bezkonkurenční flexibilitu, což z něj činí preferovanou volbu pro všestranné aplikace v široké škále průmyslových odvětví.
Nosnost
2200 kN | 220 tonf
Rozteč vodicích tyčí, V×H
650x650 mm
Průměr šneku (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannost

Řada FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B nabízí rychlejší dobu odezvy, rychlost vstřikování, vyšší standardní vstřikovací tlaky, širší možnosti průměru šneku a možnost čtyřosého servořízení.
Function to estimate the power consumption in advance

Nejnižší spotřeba energie

Servo technologie FANUC a rekuperace energie snižují spotřebu FANUC ROBOSHOT o 50–70 % oproti hydraulice a o 10–15 % oproti konkurenci. Nízká údržba, vysoká dostupnost a nejnižší TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Přesnost a preciznost

FANUC ROBOSHOT používá pro přesné řízení servopohony FANUC CNC, které nabízejí nejrychlejší zrychlení a zajišťují špičkovou přesnost, spolehlivost, řízení pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Spolehlivost CNC na světové úrovni

FANUC ROBOSHOT s 65 lety vývoje nabízí nejspolehlivější CNC řízení na světě. Uživatelsky přívětivý se standardním rozhraním zajišťuje rychlé zpracování a stálou kvalitu.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Nejnižší náklady na vlastnictví

FANUC ROBOSHOT vyniká minimalizací nákladů na vlastnictví díky nízké údržbě, vysoké provozuschopnosti, menšímu počtu komponent a minimálnímu opotřebení. Rozlučte se s obavami o náklady na vlastnictví.
Test Description

Doživotní podpora stroje

S více než 35 lety zkušeností a důrazem na přesnost zajišťuje FANUC vysokou spolehlivost, dlouhou životnost a kvalitu výrobků a podporuje efektivní provoz.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Odolnost a dlouhá životnost

Společnost FANUC nabízí sadu funkcí preventivní údržby, které vám umožní prodloužit životnost stroje, což vede ke snížení nákladů, maximalizaci doby provozu a zvýšení bezpečnosti.

Technické specifikace

Upínací jednotka
Upínací mechanismus
5 Point double toggle
Nosnost
2200 kN | 220 tonf
Maximální a minimální výška formy – jednoduchá deska
650-250 mm
Maximální a minimální výška formy – jednoduchá deska (zvýšená)
750-250 mm
Upínací zdvih
550 mm
Průměr polohovacího kroužku
160 mm
Rozteč vodicích tyčí, V×H
650x650 mm
Velikost desky, H×V
900x900 mm
Minimální velikost formy, H×V
375x375 mm
Maximum mould weight - Single platen
1500-1500 Pohyblivá-pevná
Zdvih vyhazovače
150 mm
Maximální síla vyhazovače
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Vstřikovací jednotka
Průměr šneku (mm)
32
36
40
44
48
52
56
Zdvih vstřikování (mm)
150
150
150
176
176
208
208
Max. vstřikovací objem (cm³)
121
153
188
268
318
442
512
Síla dotyku trysky
30 kN | 3.0 tonf
Síla dotyku trysky (zvýšená)
50 kN | 5.0 tonf
Max. vstřikovací rychlost (mm/s)
200
Max. vstřikovací a přidržovací tlak 1 (MPa)
310
310
260
220
190
160
-
Max. vstřikovací a udržovací tlak 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
-
Max. vstřikovací rychlost (cm³)
160
203
251
304
361
424
-
Max. otáčky šneku (min⁻¹)
300
300
300
300
300
300
-
Hmotnost stroje Jednoduchá deska | Dvojitá deska
8.7 | - t
Max. vstřikovací rychlost (mm/s)
270 (high duty)
Max. vstřikovací a přidržovací tlak 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
172
Max. vstřikovací a udržovací tlak 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
172
Max. vstřikovací rychlost (cm³)
217
274
339
410
488
573
665
Max. vstřikovací tlak (režim vysokotlakého plnění) (MPa)
380
345
320
280
-
-
-
Max. otáčky šneku (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Hmotnost stroje Jednoduchá deska | Dvojitá deska
8.85 | - t
Max. vstřikovací rychlost (mm/s)
350
Max. vstřikovací a přidržovací tlak 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
140
Max. vstřikovací a udržovací tlak 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
140
Max. vstřikovací rychlost (cm³)
281
356
439
532
633
743
862
Max. vstřikovací tlak (režim vysokotlakého plnění) (MPa)
380
345
-
-
-
-
-
Max. otáčky šneku (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Hmotnost stroje Jednoduchá deska | Dvojitá deska
8.85 | - t
Šnek a válec
Počet topných zón
3
3
3
3
3
3
4
Počet pyrometrů
1 Nozzle
Celkový příkon topení (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Řada ROBOSHOT

Rychlé vstřikování, přesnost a preciznost. Prozkoumejte naši řadu ROBOSHOT!

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

Služba Nitra case study pictures

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.
Služba Nitra

Vysoce výkonná výroba: Více dílů, méně energie

Služba Nitra, slovenský výrobce dodávající převážně pro automobilový průmysl, změnila svou výrobu díky rozsáhlé automatizaci v podobě vstřikovacích strojů FANUC CNC a vysoce výkonných průmyslových robotů. Modernizací montážních linek a lisovny společnost výrazně zvýšila produktivitu a zároveň snížila spotřebu energie a chybovost. Výsledkem je vysoce efektivní, spolehlivé a udržitelné výrobní prostředí podporující významné výrobce automobilů a dodavatele prvního stupně.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

Výrobce kosmetiky vidí krásu automatizace FANUC

Společnost Erkul Cosmetics v Turecku využívá nesčetné množství výhod v oblasti kvality a efektivity, které poskytují různé vysoce výkonné automatizační produkty FANUC. Tento rychle rostoucí kosmetický podnik se snaží nastavit měřítka pro výrobu ve svém odvětví s podporou konkurenčních výhod, které poskytují FANCU řešení.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizované zdroje a udržitelné lisování díky společnosti FANUC

V odvětví potravinářského balení musí být výroba rychlá, spolehlivá a čistá. Není divu, že si společnost Poloplast vybrala vstřikovací stroje ROBOSHOT od společnosti FANUC. Kromě okamžitého zvýšení efektivity a úspory energie umožňují pokročilé softwarové funkce strojů společnosti dále sledovat a zvyšovat produktivitu a zároveň rozšiřovat sortiment biologicky rozložitelných výrobků.