Společnost Erkul Cosmetics v Turecku využívá nesčetné množství výhod v oblasti kvality a efektivity, které poskytují různé vysoce výkonné automatizační produkty FANUC. Tento rychle rostoucí kosmetický podnik se snaží nastavit měřítka pro výrobu ve svém odvětví s podporou konkurenčních výhod, které poskytují FANCU řešení.
Kombinace plně elektrických vstřikovacích strojů a robotů FANUC je hnací silou neustálého zlepšování.
Spolehlivost výrobků FANUC vede k nepřetržité výrobě, nízkým nákladům na údržbu a rychlé návratnosti investic.
Technologie Průmysl 4.0 od společnosti FANUC nabízejí možnost vzdáleného přístupu.
Úspora energie přibližně 70 %.
Poznatky
Společnost
Příběh
Produkty
Poznatky
Klíčové poznatky od úkolu k řešení
Zadání
Jako jeden z nejrychleji rostoucích výrobců kosmetiky na světě chtěla společnost Erkul Cosmetics získat partnera pro automatizační technologie, který by její výrobní operace posunul na špičku v oboru. Tato řešení jsou ústředním prvkem étosu neustálého zlepšování, protože společnost se snaží získat ještě větší podíl na trhu.
Řešení
Společnost Erkul Cosmetics má dnes ve svém tureckém sídle širokou škálu produktů FANUC, včetně plně elektrických vstřikovacích strojů ROBOSHOT a průmyslových robotů LR Mate 200𝑖D/7L. Tato řešení jsou ústředním prvkem snahy o neustálé zlepšování, protože společnost se snaží získat ještě větší podíl na trhu.
Výsledek
FANCU automatizační produkty dnes zvyšují kvalitu a efektivitu tohoto progresivního výrobního podniku. Technologie FANUC Industry 4.0 navíc nabízejí možnost vzdáleného přístupu a značnou flexibilitu, přičemž tyto produkty také přispívají k úspoře spotřeby energie až o 70 %.
Společnost
Erkul Cosmetics
Turecká společnost Erkul Cosmetics je předním výrobcem pleťových krémů, kompaktních pudrových tvářenek, očních stínů, řasenek, rtěnek, lesků na rty a laků na nehty. Společnost byla založena v roce 1983 a dnes vyváží do více než 90 zemí na pěti kontinentech a patří mezi pět největších světových výrobců laků na nehty. Erkul Cosmetics vyrábí svou kosmetiku spolu s plastovým balením v integrovaných výrobních závodech společnosti o rozloze 70 000 m2 v Istanbulu. Pokročilé technologie a moderní procesy jsou hlavním předpokladem úspěchu společnosti v souladu s mezinárodně uznávanými akreditacemi kvality.
Erkul Cosmetics má jasnou vizi stát se ještě lepším výrobcem a zároveň uspokojit potřeby nekonečného množství výrobků na různých trzích.
Mesut Erkul, člen představenstva společnosti Erkul Cosmetics, říká: "Od začátku naší cesty si každý den klademe otázku: Jak můžeme zlepšit kvalitu a efektivitu?"
Aby společnost Erkul Cosmetics mohla dosahovat neustálého zlepšování, spoléhá na obráběcí stroje a roboty FANUC, včetně plně elektrických vstřikovacích strojů ROBOSHOT a průmyslových robotů LR Mate 200𝑖D/7L. Proč tedy FANUC?
"Hlavním důvodem je schopnost společnosti FANUC poskytovat různé produkty, které spolu mohou komunikovat bez dalšího vybavení. Jde o ONE FANUC: jediného partnera pro hledání řešení.," říká Erkul.
Yavuz Zorlular
Technický manažer ve společnosti Erkul Cosmetics
Technický ředitel Yavuz Zorlular pokračuje: "Podpora, kterou společnost FANUC poskytuje, navíc představuje koncept skutečného partnera v oblasti automatizace pro výrobní závody. Využíváme také doživotní záruku společnosti FANUC na podporu náhradních dílů."
Erkul Cosmetics uplatňuje jednoduché a rychlé operace v celém výrobním procesu, a to především díky snadno programovatelným robotům FANUC a různým softwarovým řešením, která zajišťují značnou přizpůsobivost napříč celým provozem závodu. Ve velmi krátkém čase je společnost schopna přiřadit Robotům FANUC různé úkoly a zajistit jejich plynulou práci pro nepřerušovanou výrobu.
"99,9% spolehlivost výrobků FANUC vede k maximální efektivitě, nepřetržité výrobě a nízkým nákladům na údržbu, které zajišťují bezkonkurenční návratnost investic," vysvětluje Zorlular. "Díky integraci 360° technologických řešení společnosti FANUC se můžeme soustředit na design sofistikovanějších výrobků a poskytovat našim zákazníkům 'lepší'."
LR Mate 200𝑖D/7L je všestranný šestiosý osový robot s nejdelším dosahem v řadě LR Mate 911 mm. Je navržen pro víceúčelové průmyslové aplikace a kombinuje kompaktnost s prodlouženým dosahem. Tento m...
Čtyřosý delta robot M-2𝑖A/3S dosahuje 800 mm v kombinaci s ultrakompaktním designem, který je ideální pro vysokorychlostní manipulaci s malými díly. Jeho všestrannost podobná člověku a design s dut...
Tento stroj je navržen tak, aby splňoval poptávku konektorových firem, výrobců automobilů, elektroniky, zdravotnických zařízení a společností vyrábějících spotřební zboží, a nabízí tak jedinečnou v...
Tento stroj, kterému důvěřují přední výrobci konektorů, automobilového průmyslu, výroby elektroniky, dodávek zdravotnického vybavení a výroby spotřebního zboží, nastavuje standard přesnosti a výkon...
Tento model ROBODRILL nabízí optimální přizpůsobivost v širokém spektru obráběcích úloh. Díky rozšířenému rozsahu možností upínání vyniká při obrábění větších dílů, takže je ideální pro průmyslová ...
Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.
Vstřikování plastů je vysoce efektivní výrobní proces, který umožňuje přesnou a konzistentní výrobu složitých plastových dílů vysoké kvality. Tato technologie, využívající pokročilou automatizaci a robotiku, je nezbytná pro průmyslová odvětví vyžadující velkoobjemovou výrobu, která zajišťuje nákladově efektivní řešení, aniž by byla ohrožena integrita nebo výkon konečného výrobku.
Automatizujte manipulaci s materiálem pomocí průmyslových robotů a získejte pro své podnikání řadu výhod. Výrazně zvýšíte efektivitu a produktivitu tím, že snížíte čas a úsilí potřebné pro ruční manipulaci. Nechte roboty pracovat nepřetržitě bez únavy, abyste zajistili konzistentní výkon a minimalizovali chyby, což povede k vyšší propustnosti a rychlejšímu zpracování.