The FANUC DR/3-8A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-2𝑖A/3S

Čtyřosý delta robot M-2𝑖A/3S dosahuje 800 mm v kombinaci s ultrakompaktním designem, který je ideální pro vysokorychlostní manipulaci s malými díly. Jeho všestrannost podobná člověku a design s dutým zápěstím podporují velmi variabilní montážní polohy, které vyhovují různým průmyslovým potřebám. S užitečným zatížením 3 kg a standardním krytím IP69K je M-2𝑖A/3S navržen pro optimální výkon a odolnost v náročných průmyslových aplikacích. Díky výjimečně hladkému, snadno čistitelnému povrchu, mazivu pro potravinářské účely a bílému epoxidovému nátěru je ideální i pro potravinářský průmysl.
Nosnost robota
3 kg
Dosah robota
800 mm
osy
4
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Integration Delta (Robot) in black. SVG format.

Maximalizace propustnosti

Maximalizujte svou propustnost s tímto čtyřosým modelem s jednoosým zápěstím určeným pro vychystávání z dopravníku při extrémně vysokých rychlostech.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Chytrý design

Chraňte své kabely vedením služeb přes rameno robota přímo do nástroje a snižte pravděpodobnost rušení.
Pictogram for Speed Delta (Robot) in black. SVG format.

Rychlý a výkonný provoz

Využijte vyšší produktivitu díky vysokorychlostním servomotorům, které zajišťují rychlé zrychlení a krátkou dobu cyklu.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Připraveno na potraviny

Ideální volba pro primární a sekundární potravinářský průmysl díky výjimečně hladkému a snadno čistitelnému povrchu, mazání pro potravinářské účely a bílému epoxidovému povlaku.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standardní krytí IP69K

Omezte kontaminaci díky hygienickému designu s krytím IP69K a plně uzavřenému tělu bez pružin.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
3 kg
Dosah robota
800 mm
osy
4
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP69K
Montážní poloha
montáž na strop
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Delta Robots, M-2iA/3SL, picking cookies (waffles). High resolution.
iR Pick tool

Řada M-2

Ideální volba pro ultrarychlé vychystávání a montáž. Prozkoumejte naši řadu M-2!

Inspirujte se