/
R-30𝑖B Plus Mate Cabinet
R-30𝑖B Plus Mate Cabinet
Sdílet
Výkonná a samostatná skříň R-30𝑖B Plus Mate je ideální volbou pro menší roboty a byla navržena speciálně pro roboty s malým a středním užitečným zatížením. Je stohovatelná pro buňky s více roboty.
Rozměry: 470 x 400 x 322 mm nebo 470 x 400 x 402 mm.
- Klíčové výhody
- Série
- Programování
Klíčové výhody
Výhody pro vaši firmu
Úspora místa na podlaze
Skříň Mate Cabinet je kompaktní a snadno se integruje do výrobních buněk s jedním robotem. Pro instalace s více roboty ji lze dokonce stohovat.
Uživatelsky přívětivé ovládání
Intuitivní a jednoduchá obsluha díky našemu výběru Teach Pendants usnadňuje používání řídicí jednotky robota R-30𝑖B Plus všem účastníkům výrobního cyklu.
Out-of-the-box Intelligence
Všechny řídicí jednotky robotů R-30𝑖B Plus jsou standardně připraveny na inteligentní funkce, jako je vidění, kontrola síly a rušení.
Bezpečný software
Na rozdíl od řídicích jednotek robotů na bázi PC, které se spoléhají na systém Windows, používají řídicí jednotky R-30𝑖B Plus vlastní software společnosti FANUC - to znamená, že se nemusíte obávat virů, hackerů nebo problémů se stabilitou.
Snadné nastavení
Uživatelské rozhraní (𝑖HMI), založené na vylepšeném výkonu pohybu, umožňuje instalaci robota během 30 minut pomocí průvodce úvodním nastavením.
Série
Seznamte se s řadou řídicích jednotek R-30𝑖B Plus
Vysoce výkonná řídicí jednotka navržená pro vyšší produktivitu. Další informace o řídicí jednotce robota FANUC.
Programování
Vaše volby pro snadné programování
𝑖Pendant Touch
𝑖Pendant Touch je lehké, ergonomicky navržené ovládací zařízení s intuitivním rozhraním 𝑖HMI. Zjednodušuje programování jak pro zkušené programátory, tak pro obsluhu na místě. 𝑖Pendant zvyšuje efek...
Tablet Teach Pendant
Tablet Teach Pendant (TP) od FANUC nabízí zákazníkům rychlý a snadný způsob programování naší široké řady standardních průmyslových robotů. Disponuje stejnými uživatelsky přívětivými funkcemi a int...
Řídicí jednotka robota
𝑖RPROGRAMMER
Roboty FANUC SCARA nepotřebují 𝑖Pendant Touch a používají intuitivní 𝑖RProgrammer - webové rozhraní, které umožňuje snadné programování pomocí tabletu nebo stolního počítače.